FFC-Steckverbinder (Flat Flexible Cable)

Ausgelegt für Flexibilität und Haltbarkeit

Unser Portfolio an FFC-Steckverbindern (Flat Flexible Cable) umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher hochpoliger Leiterplatte-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Steckverbinder für die automatische Montage. Stift- und Buchsengehäuse mit einem Rasterkontakt-Zwischenraum von 0,100 [2,54] und Buchsengehäusen mit einem Rasterkontakt-Zwischenraum von 0,050 [1,27] nutzen die vorhandene Leiterplattenfläche effizient. Die Buchsengehäuse können nicht nur in die Stiftgehäuse, sondern auch in eine Reihe von Leiterplattenstecksockel anderer TE Steckverbinderserien wie die Produktfamilien AMPMODU MTE, AMPMODU .0252 [0.642], AMPMODU System 50 und AMP-LATCH gesteckt werden.

Produkteigenschaften

FFC-Steckverbinder
  • Kein Abziehen und Beschichten von Kabeln
  • Sequenzielle Hochgeschwindigkeitsanwendung mehrerer Crimpkontakte
  • Underwriters Laboratories Inc., Dateinr. E28476
  • CSA-Bericht Nr. LR 7189A-91
  • Ein- und zweireihige Gehäuse – einfach und mit Arretierung
  • Varianten für Stift-, Stecker-, Card-Edge- und Lötstreifenkontakt
  • Möglichkeit, FFC-Kabel und runde Drahtkontakte zu mischen

Hohe Packungsdichte

Flaches Profil

Vielzahl an Gehäusevarianten

Häufig gestellte Fragen

F: Suchen Sie nach einer Lösung für Crimpanschlüsse oder einer Lösung für das direkte Kabelstecken?
A: Die FFC-Lösungen von TE sind für beide Anschlussausführungen geeignet. Die FFC- und FLEXPAC Standardausführungen eignen sich für Crimpanschlüsse, die TRIO-MATE und ZIF-Ausführungen hingegen für das direkte Kabelstecken.

 

F: Welchen Kabeltyp möchten Sie anschließen können?
A: Die FFC-Lösung von TE kann gemeinsam mit dem Schwesterprodukt FPC Ihre Anforderungen an Kabelanschlüsse abdecken.

Erfahren Sie mehr über FFC-Steckverbinder

FFC-Kontakte
FFC-Kontakte: Vier Crimpzacken für elektrische und mechanische Zuverlässigkeit
FFC-Standardsteckverbinder
FFC-Standardsteckverbinder: Verfügbar mit ein- und zweireihigem Zwischenraum
FFC Slimline Steckverbinder
FFC Slimline Steckverbinder: Qualitätsverbindungen mit einem kleineren Formfaktor
FFC FLEXPAC Steckverbinder
FFC FLEXPAC Steckverbinder: Vielseitige Verbindungslösung für Hochleistungs-anwendungen