Notwendige Flexibilität

Die Familie der flexiblen Flachprodukte für flexible Flachkabel (FFC) von TE umfasst eine große Bandbreite an Leiterplatte-auf-Leiterplatte-, Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Steckverbindern mit hoher Dichte für die automatische Montage. Flexible Leiterplattenbahnen (FPC) sind ein Verbindungsprodukt, das insbesondere dann hilfreich ist, wenn aufgrund kleiner Rasterzwischenräume Draht-auf-Leiterplatte-Zusammenschaltungen unpraktisch sind. Die LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface) von TE ermöglichen dank einer neuen Technologie bei Geschwindigkeiten von 2,7 Gbit/s Zusammenschaltungen zwischen den LCD-Bildschirmen und Hauptplatinen von Notebooks mit Mikro-Koax-Kabeln (oder Einzeldrähten bis AWG 32). Flachbandkabel-Steckverbinder sind Draht-auf-Leiterplatte-Produkte für den Übergang zwischen den Kabeln und der Leiterplattenschaltung. TE bietet all dies und zudem die entsprechenden Kontakte und Zubehörprodukte.