F: Welche Montageausführung bietet das Signal Double Lock Steckverbindersystem?
A: Das 2,5 mm Signal Double Lock Steckverbindersystem ist als Kabel-an-Kabel-Lösung, einreihig, in zwei bis sechs Positionen und sowohl frei hängend als auch für die Chassis-Befestigung erhältlich und bietet flexible Lösungen für Ihre Designanforderungen.
F: Wie hoch ist der Schutz gegen Feststoffe und Flüssigkeiten?
A: Unsere abgedichtete Signal Double Lock Serie bietet erstklassigen Schutz gemäß IP 67. Das bedeutet, dass der Steckverbinder bis zu einer halben Stunde in ein bis zu einem Meter tiefes Gewässer fallen gelassen werden kann. Es bietet auch Schutz gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.
Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu Signal Double Lock Steckverbindern
F: Wie hoch ist der Schutz gegen Feststoffe und Flüssigkeiten?
F: Wie hoch ist der Schutz gegen Feststoffe und Flüssigkeiten?