Produkte (286) Übersicht
Signal Double Lock Steckverbinder

Sekundärverriegelung für sichere Verbindungen

Die kompakten Signal Double Lock Steckverbinder bieten eine Sekundärverriegelung in Draht-an-Draht- sowie Draht-an-Leiterplatte-Konfigurationen.

Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Modelle erhältlich. Signal Double Lock Steckverbinder eignen sich für Leitungen mit 26-20 AWG [0,121-0,601 mm²] und einem Isolierungsdurchmesser von bis zu 1,8 mm, weisen eine Nennspannung von 50 V AC oder V DC auf und sind für 3 A pro Leitung ausgelegt. Das Signal Double Lock Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplattenstiftleisten sowohl in der Standard- als auch der Hochprofilausführung. Die Kontaktsicherungseinsätze stellen die positive Kontaktbestückung im Gehäuse sicher und verhindern Halbsteckungen. Pfostensteckleisten für die Leiterplattenmontage sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und Hochprofil. Signal Double Lock Steckverbinder sind nun in einem Material verfügbar, das den Glühdrahttest gemäß IEC 60335-1 Edition 5: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit (750 °C, ohne Flamme) sowie UL 94 V-0 erfüllt.

2,5 mm

Raster

26-20

AWG, geeignet für SDL Steckverbinder

1,8 mm

Maximaler Isolierungsdurchmesser

2,5 mm Signal Double Lock Steckverbinder

Produktdaten
  • Steckverbinder für Fernmeldeleitungen mit einreihigen Kontakten in einem 2,5-mm-Raster
  • Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Draht-Steckverbinder mit Stecker und Kappe für den Kabelanschluss sowie Pfostensteckleiste für die Leiterplattenmontage
  • Die für Leitungsanwendungen an den Steckern und Kappengehäusen montierten Kontaktsicherungseinsätze stellen die positive Kontaktbestückung im Gehäuse sicher. Zudem verhindern sie Halbsteckungen.
  • Der Kontaktsicherungseinsatz ist vollständig in das Stecker- und Kappengehäuse eingeschlossen, sodass ein ansprechendes Design entsteht.
  • Geeignet für AWG 26-20-Leitungen mit Isolierungsdurchmessern von bis zu 1,8 mm
  • Die Pfostensteckleisten für die Leiterplattenmontage sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und Hochprofil. 
  • Die Hochprofil-Pfostensteckleiste verfügt über eine Verriegelungsvorrichtung, die an der auf der Leiterplatte aufgetragenen, wasserdichten Gießharzbeschichtung für Anwendungen wie z. B. Haushaltsgeräte angebracht ist. Die Beschichtung beeinträchtigt nicht das Stecken und Verriegeln der Steckleiste am Steckergehäuse.
  • Innenverriegelung mit glatter Oberfläche 
  • Geknickte Lötenden an der Pfostensteckleiste, um diese beim Löten fest auf der Leiterplatte zu halten
  • Radiale Steckleistenversion auf Trägerfolie ist für radiale Montagemaschinen zusätzlich verfügbar  
  • Erhältlich mit verschiedenen Materialoptionen. Ein Material verfügt über UL 94 V-0-Einstufung, ein anderes erfüllt GWT 750 NF sowie UL 94 V-0.

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über einen maximalen Nennstrom von 3 A pro Leitung und ist für 250 V AC/DC ausgelegt.

 

F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem ist für Leitungen mit 26-20 AWG und einem Drahtisolierungsbereich zwischen 0,93 und 1,8 mm zugelassen.

 

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu Signal Double Lock Steckverbindern

Leistungsmerkmale: Signal Double Lock

Technische Daten
  • 2,5-mm-Raster
  • Polarisierrippen am Steckergehäuse 
  • WTB mit 2-13 Polen und WTW mit 2-10 Polen 
  • Hörbares Klicken beim Einsetzen des Kontakts in das Gehäuse 
  • In mehreren Farben erhältlich 
  • UL-anerkannt, CSA-zertifiziert und TUV-genehmigt
  • Das Lötende wird mit dem Polarisierungsstöpsel (Nabe) geknickt. 
  • Auf Leiterplatten montierte Stecksockel sind kompatibel mit Gießharz- oder konformen Beschichtungen. 
  • Materialoption mit V-0-Einstufung oder mit GWT- und V-0-Einstufung

Anwendungen: Signal Double Lock

Haushalts-/gewerbliche Geräte
  • Spiele
  • Automaten
  • Gebläsemodule
  • Industriesteuerungen
  • Garagentoröffner
  • Haushaltsgeräte
  • Sicherheitssysteme
  • Unternehmensanlagen
  • HLK-Systemsteuerungen
Signal Double Lock Steckverbinder

Sekundärverriegelung für sichere Verbindungen

Die kompakten Signal Double Lock Steckverbinder bieten eine Sekundärverriegelung in Draht-an-Draht- sowie Draht-an-Leiterplatte-Konfigurationen.

Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Modelle erhältlich. Signal Double Lock Steckverbinder eignen sich für Leitungen mit 26-20 AWG [0,121-0,601 mm²] und einem Isolierungsdurchmesser von bis zu 1,8 mm, weisen eine Nennspannung von 50 V AC oder V DC auf und sind für 3 A pro Leitung ausgelegt. Das Signal Double Lock Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze, Crimpkontakte und Leiterplattenstiftleisten sowohl in der Standard- als auch der Hochprofilausführung. Die Kontaktsicherungseinsätze stellen die positive Kontaktbestückung im Gehäuse sicher und verhindern Halbsteckungen. Pfostensteckleisten für die Leiterplattenmontage sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und Hochprofil. Signal Double Lock Steckverbinder sind nun in einem Material verfügbar, das den Glühdrahttest gemäß IEC 60335-1 Edition 5: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit (750 °C, ohne Flamme) sowie UL 94 V-0 erfüllt.

2,5 mm

Raster

26-20

AWG, geeignet für SDL Steckverbinder

1,8 mm

Maximaler Isolierungsdurchmesser

2,5 mm Signal Double Lock Steckverbinder

Produktdaten
  • Steckverbinder für Fernmeldeleitungen mit einreihigen Kontakten in einem 2,5-mm-Raster
  • Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Draht-Steckverbinder mit Stecker und Kappe für den Kabelanschluss sowie Pfostensteckleiste für die Leiterplattenmontage
  • Die für Leitungsanwendungen an den Steckern und Kappengehäusen montierten Kontaktsicherungseinsätze stellen die positive Kontaktbestückung im Gehäuse sicher. Zudem verhindern sie Halbsteckungen.
  • Der Kontaktsicherungseinsatz ist vollständig in das Stecker- und Kappengehäuse eingeschlossen, sodass ein ansprechendes Design entsteht.
  • Geeignet für AWG 26-20-Leitungen mit Isolierungsdurchmessern von bis zu 1,8 mm
  • Die Pfostensteckleisten für die Leiterplattenmontage sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und Hochprofil. 
  • Die Hochprofil-Pfostensteckleiste verfügt über eine Verriegelungsvorrichtung, die an der auf der Leiterplatte aufgetragenen, wasserdichten Gießharzbeschichtung für Anwendungen wie z. B. Haushaltsgeräte angebracht ist. Die Beschichtung beeinträchtigt nicht das Stecken und Verriegeln der Steckleiste am Steckergehäuse.
  • Innenverriegelung mit glatter Oberfläche 
  • Geknickte Lötenden an der Pfostensteckleiste, um diese beim Löten fest auf der Leiterplatte zu halten
  • Radiale Steckleistenversion auf Trägerfolie ist für radiale Montagemaschinen zusätzlich verfügbar  
  • Erhältlich mit verschiedenen Materialoptionen. Ein Material verfügt über UL 94 V-0-Einstufung, ein anderes erfüllt GWT 750 NF sowie UL 94 V-0.

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über einen maximalen Nennstrom von 3 A pro Leitung und ist für 250 V AC/DC ausgelegt.

 

F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem ist für Leitungen mit 26-20 AWG und einem Drahtisolierungsbereich zwischen 0,93 und 1,8 mm zugelassen.

 

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu Signal Double Lock Steckverbindern

Leistungsmerkmale: Signal Double Lock

Technische Daten
  • 2,5-mm-Raster
  • Polarisierrippen am Steckergehäuse 
  • WTB mit 2-13 Polen und WTW mit 2-10 Polen 
  • Hörbares Klicken beim Einsetzen des Kontakts in das Gehäuse 
  • In mehreren Farben erhältlich 
  • UL-anerkannt, CSA-zertifiziert und TUV-genehmigt
  • Das Lötende wird mit dem Polarisierungsstöpsel (Nabe) geknickt. 
  • Auf Leiterplatten montierte Stecksockel sind kompatibel mit Gießharz- oder konformen Beschichtungen. 
  • Materialoption mit V-0-Einstufung oder mit GWT- und V-0-Einstufung

Anwendungen: Signal Double Lock

Haushalts-/gewerbliche Geräte
  • Spiele
  • Automaten
  • Gebläsemodule
  • Industriesteuerungen
  • Garagentoröffner
  • Haushaltsgeräte
  • Sicherheitssysteme
  • Unternehmensanlagen
  • HLK-Systemsteuerungen