Produkte (14) Übersicht
Express Mini Card- und Display Mini Card-Sockel

Mini PCI Express und Mini SATA Steckverbinder

Unsere Express Mini Card- und Display Mini Card-Sockel erfüllen die Verbindungsanforderungen für Erweiterungskarten.

Die Karten können plattformübergreifend den Leiterplatten in Servern, Desktopcomputern, Verbrauchergeräten und Notebooks hinzugefügt werden. Das Produktportfolio besteht aus rechtwinkligen Sockeln für die Oberflächenmontage mit 52 Kontakten (für Express Mini Card) oder 76 Kontakten (für Display Mini Card). Für ausgewählte Höhen sind Klinken erhältlich. Das Design entspricht dem PCI-SIG-Industriestandard für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

52

Kontaktanzahl Express Mini Card

76

Kontaktanzahl Display Mini Card

Eigenschaften: Kartenstecksockel

Für Festigkeit und Stabilität
  • Express Mini Card-Stecksockel sind in Höhen von 4 bis 9,9 mm erhältlich
  • Bei mechanischen Stoßtests beständig gegenüber bis zu 50 G
  • Mit der Kontaktfertigungsmethode werden im Vergleich zu anderen Methoden Kontakte mit einer stabileren Normalkraft hergestellt
  • Steckverbinder entsprechen dem PCI-SIG-Industriestandard
Notebook
Notebook
Desktop
Desktop
Drahtlose Kommunikationsgeräte
Drahtlose Kommunikationsgeräte

Anwendungen

Desktop- und Mobilgeräte
  • Notebook
  • Desktop
  • Drahtlose Kommunikationsgeräte
Mini PCI Express Card
Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card

Häufig gestellte Fragen

F: Ersetzen die Express Mini Card-Steckverbinder meine alten PCI-Steckverbinder?
A: Der Trend geht in Richtung Express Mini Card, aber Mini PCI wird noch eine Weile in Gebrauch sein.

 

F: Ist für die Verwendung dieses Steckverbinders eine Klinke erforderlich?
A: TE bietet Klinken für die 4-mm- und 7-mm-Ausführungen an, aber viele Kunden stellen ihre eigenen Abstandhülsen her.

 

Erfahren Sie mehr über Mini PCI Express und mSATA

Express Mini Card- und Display Mini Card-Sockel

Mini PCI Express und Mini SATA Steckverbinder

Unsere Express Mini Card- und Display Mini Card-Sockel erfüllen die Verbindungsanforderungen für Erweiterungskarten.

Die Karten können plattformübergreifend den Leiterplatten in Servern, Desktopcomputern, Verbrauchergeräten und Notebooks hinzugefügt werden. Das Produktportfolio besteht aus rechtwinkligen Sockeln für die Oberflächenmontage mit 52 Kontakten (für Express Mini Card) oder 76 Kontakten (für Display Mini Card). Für ausgewählte Höhen sind Klinken erhältlich. Das Design entspricht dem PCI-SIG-Industriestandard für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

52

Kontaktanzahl Express Mini Card

76

Kontaktanzahl Display Mini Card

Eigenschaften: Kartenstecksockel

Für Festigkeit und Stabilität
  • Express Mini Card-Stecksockel sind in Höhen von 4 bis 9,9 mm erhältlich
  • Bei mechanischen Stoßtests beständig gegenüber bis zu 50 G
  • Mit der Kontaktfertigungsmethode werden im Vergleich zu anderen Methoden Kontakte mit einer stabileren Normalkraft hergestellt
  • Steckverbinder entsprechen dem PCI-SIG-Industriestandard
Notebook
Notebook
Desktop
Desktop
Drahtlose Kommunikationsgeräte
Drahtlose Kommunikationsgeräte

Anwendungen

Desktop- und Mobilgeräte
  • Notebook
  • Desktop
  • Drahtlose Kommunikationsgeräte
Mini PCI Express Card
Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card

Häufig gestellte Fragen

F: Ersetzen die Express Mini Card-Steckverbinder meine alten PCI-Steckverbinder?
A: Der Trend geht in Richtung Express Mini Card, aber Mini PCI wird noch eine Weile in Gebrauch sein.

 

F: Ist für die Verwendung dieses Steckverbinders eine Klinke erforderlich?
A: TE bietet Klinken für die 4-mm- und 7-mm-Ausführungen an, aber viele Kunden stellen ihre eigenen Abstandhülsen her.

 

Erfahren Sie mehr über Mini PCI Express und mSATA