Produkte (126) Übersicht
STRADA Mesa-Familie

Effiziente Hochgeschwindigkeits-Anreihverbinder

Steckverbinder ermöglichen die effiziente Nutzung von Leiterplattenplatz bei einem Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von +15 Gbit/s.

Hohe Baudichte ist für Designs in Anwendungen wie Telekommunikation, Computer, Militär und Schienensystemen eine kritische Anforderung.  Unser STRADA Mesa-Mezzanin-Steckverbinder ist ein Leiterplatte-an-Leiterplatte-Anreihverbinder für die effiziente Ausnutzung von Leiterplattenplatz.

Das STRADA Mesa-Produktdesign ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von+15 Gbit/s. Das Design bietet außerdem drei Stift- und Buchse-Signalkontaktanordnungen – hochgeschwindigkeits-differenziell, hochverdichtet-einendig und HF/koaxial – für verschiedene Anwendungsanforderungen.

Stapelhöhen sind von 8 mm bis 42 mm in 1-mm-Abständen möglich – das macht den Steckverbinder ideal für Hochgeschwindigkeits-Differenzialarchitekturen mit Leiterplatten in Mezzaninanordnung. Das Produkt begegnet Stromproblemen beim Anreihen von Leiterplatten durch integrierte Stromkontakte mit einer Leitfähigkeit von je 14 Ampere.

Der STRADA Mesa-Steckverbinder ist erhältlich in acht Paaren pro Spalte und in den Größen 1, 2 und 3, sodass sich bei voller Bestückung mit Differenzialpaaren 40, 80 bzw. 120 Paare ergeben. Das Produktdesign mit trennbarer Stift- und Buchse-Schnittstelle und Press-Fit-PCB-Montage bietet ideale Voraussetzungen für das gleichzeitige Verbinden mehrerer Steckverbinder. Weitere Merkmale sind ein wahlweiser offener Raum für Luft sowie optionale Führungssysteme für das Blindstecken. 

STRADA Mesa-Mezzanin-Steckverbinder

Schlitze in seitlichen Distanzstücken für Luftstrom durch den Steckverbinder

Spezifikationen und Eigenschaften

  • Datenraten bis zu 15+ Gbit/s
  • Impedanz 100 Ohm
  • Konfigurationsoptionen einendig, differenziell und Strom
  • Optionale Stromkontakte für 48-V-Anwendungen nach UL 1950
  • Nennstrom 14 Ampere
  • Optionales Führungssystem für blindes Stecken
  • Stapelhöhen von 8 bis 42 mm in 1-mm-Abständen
  • Press-Fit („Eye-of-the-Needle“)-PCB-Montage
  • Offener Raum für Luftstrom durch den Steckverbinder
  • Drei Gehäusegrößen (Breiten): Standard: 40, 80 und 120 Paare, Halb: 24, 48 und 88 Paare Strom: 6 – 12 Kontakte

Anwendungen

  • Server
  • Umschaltung und Routing
  • Speicherung
  • Optischer Transport
  • Industrie
Server
Server
Umschaltung und Routing
Umschaltung und Routing
Speicherung
Speicherung
STRADA Mesa-Familie

Effiziente Hochgeschwindigkeits-Anreihverbinder

Steckverbinder ermöglichen die effiziente Nutzung von Leiterplattenplatz bei einem Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von +15 Gbit/s.

Hohe Baudichte ist für Designs in Anwendungen wie Telekommunikation, Computer, Militär und Schienensystemen eine kritische Anforderung.  Unser STRADA Mesa-Mezzanin-Steckverbinder ist ein Leiterplatte-an-Leiterplatte-Anreihverbinder für die effiziente Ausnutzung von Leiterplattenplatz.

Das STRADA Mesa-Produktdesign ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von+15 Gbit/s. Das Design bietet außerdem drei Stift- und Buchse-Signalkontaktanordnungen – hochgeschwindigkeits-differenziell, hochverdichtet-einendig und HF/koaxial – für verschiedene Anwendungsanforderungen.

Stapelhöhen sind von 8 mm bis 42 mm in 1-mm-Abständen möglich – das macht den Steckverbinder ideal für Hochgeschwindigkeits-Differenzialarchitekturen mit Leiterplatten in Mezzaninanordnung. Das Produkt begegnet Stromproblemen beim Anreihen von Leiterplatten durch integrierte Stromkontakte mit einer Leitfähigkeit von je 14 Ampere.

Der STRADA Mesa-Steckverbinder ist erhältlich in acht Paaren pro Spalte und in den Größen 1, 2 und 3, sodass sich bei voller Bestückung mit Differenzialpaaren 40, 80 bzw. 120 Paare ergeben. Das Produktdesign mit trennbarer Stift- und Buchse-Schnittstelle und Press-Fit-PCB-Montage bietet ideale Voraussetzungen für das gleichzeitige Verbinden mehrerer Steckverbinder. Weitere Merkmale sind ein wahlweiser offener Raum für Luft sowie optionale Führungssysteme für das Blindstecken. 

STRADA Mesa-Mezzanin-Steckverbinder

Schlitze in seitlichen Distanzstücken für Luftstrom durch den Steckverbinder

Spezifikationen und Eigenschaften

  • Datenraten bis zu 15+ Gbit/s
  • Impedanz 100 Ohm
  • Konfigurationsoptionen einendig, differenziell und Strom
  • Optionale Stromkontakte für 48-V-Anwendungen nach UL 1950
  • Nennstrom 14 Ampere
  • Optionales Führungssystem für blindes Stecken
  • Stapelhöhen von 8 bis 42 mm in 1-mm-Abständen
  • Press-Fit („Eye-of-the-Needle“)-PCB-Montage
  • Offener Raum für Luftstrom durch den Steckverbinder
  • Drei Gehäusegrößen (Breiten): Standard: 40, 80 und 120 Paare, Halb: 24, 48 und 88 Paare Strom: 6 – 12 Kontakte

Anwendungen

  • Server
  • Umschaltung und Routing
  • Speicherung
  • Optischer Transport
  • Industrie
Server
Server
Umschaltung und Routing
Umschaltung und Routing
Speicherung
Speicherung