Stapelbare Steckverbinder für Mezzanine-Verbindungen

Unsere Mezzanine-Steckverbinder (auch Stacking-Steckverbinder genannt) umfassen: Free Height-, Fine Stack- und Fine Mate-Steckverbinder. Dieses Portfolio bietet verschiedene flexible Stacking-Lösungen für vertikale, parallele Leiterplatte-an-Leiterplatte-Verbindungen. Unser Portfolio an Stacking-Steckverbindern umfasst viele Raster-, Stapelhöhen- und Anwendungsoptionen.

Neue Produkte

  • 16G 0,5-mm-FH-COM-Steckverbinder

    Entwickelt, um Leiterplatten in einer parallelen Stack-Mezzanine-Konfiguration mit bis zu doppelter Geschwindigkeit (16 GT/s) im Vergleich zur vorherigen Generation der meisten 0,5-mm-FH-Steckverbinder miteinander zu verbinden.

  • 32G 0,8 mm FH-Steckverbinder

    Die nächste Generation unserer 0,8-mm-FH-Steckverbinder erreicht unübertroffene Geschwindigkeiten von 32 Gbit/s+. Diese Mezzanine-Hochgeschwindigkeitslösungen mittlerer Dichte bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie eignen sich für PAM-4 und PCIe Gen 5 mit 56 Gbit/s und damit auch für zukünftige System-Upgrades. Darüber hinaus bieten sie erhebliche Systemkosteneinsparungen bei der Einführung von 32-Gbit/s-Technologien für hochvolumige Server- und Speicheranwendungen und können auch in industriellen, instrumentellen und medizinischen Geräten eingesetzt werden.

Produktkategorien

Fine Stack

  • Raster: 0,5 mm, 0,8 mm;
  • Stapelhöhe: 1,5 mm 

Fine Mate

  • Raster: 0,8 mm
  • Stapelhöhe: 4 mm bis 6 mm 

Freie Höhe (FH)

  • Raster: 0,5 mm, , 0,6 mm 0,8 mm
  • Stapelhöhe:1,5 mm