FH-Anreihverbinder

FH-Steckverbinder für die Oberflächenmontage

Die FH-Steckverbinder für die Oberflächenmontage von TE erfüllen die Anforderungen der modernen Elektronikindustrie an eine Konfektionierung mit hoher Dichte.

FH-Steckverbinder sind für alle parallelen Plattenstapelungsanwendungen mit Subminiatur-Steckverbindern ausgelegt und eignen sich für ein breites Spektrum an Zusammenschaltungs-optionen. Zudem tragen diese vielseitigen Steckverbinder dazu bei, die Ausmaße von Geräten zu verringern, die parallel gestapelte Leiterplatten erfordern. Sie sind in einer Vielzahl von Größen mit 40 bis 440 Polen und mit Kontaktrastern von 0,5, 0,6, 0,8 und 1,0 mm verfügbar. Durch das Stecken verschiedener Kombinationen vertikaler Stecker- und Buchsengehäusehöhen können in 1-mm-Schritten Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Abstände von 4 bis 20 mm erreicht werden. 

Eigenschaften

FH-Steckverbinder
  • Leiterplattenabstände von 4 bis 20 mm
  • 40 bis 440 Pole
  • Verpolungssichere Gehäuse zur Vermeidung falscher Anschlüsse
  • Fixierstifte für ordnungsgemäße Positionierung
  • Rohr-, Einsatz-, Band- oder Rollenverpackung

Anwendungen

FH-Steckverbinder
  • PCs
  • Tablets
  • Telekommunikation
  • Datenspeichergeräte
  • Schalter
  • Server
  • Unterhaltungselektronik
  • Appliances
PCs
PCs
Tablets
Tablets
Unterhaltungselektronik
Unterhaltungselektronik
Appliances
Appliances
0,5-mm-FH-Steckverbinder
0,5-mm-FH-Steckverbinder
0,6-mm-FH-Steckverbinder
0,6-mm-FH-Steckverbinder
0,8-mm-FH-Steckverbinder
0,8-mm-FH-Steckverbinder
1-mm-FH-Steckverbinder (IEEE 1386)
1-mm-FH-Steckverbinder (IEEE 1386)

MONTAGEAUSFÜHRUNGEN FÜR ANREIHVERBINDER

Durchgangsbohrungs-löten
Durchgangsbohrungs-löten
Führung für Oberflächenmontage
Führung für Oberflächenmontage
BGA für Oberflächenmontage
BGA für Oberflächenmontage
Durchgangsbohrung – Einpressen
Durchgangsbohrung – Einpressen
So messen Sie für einen Mezzanin-Steckverbinder
So messen Sie für einen Mezzanin-Steckverbinder
  1. Schlanke Lösungen (Englisch)

Wir fertigen individuelle Steckverbinder, mit denen Sie schlankere Geräte entwickeln können. Wir helfen unseren Kunden, die Steckverbinderhöhe um bis zu 30 Prozent zu reduzieren, und schaffen so die Möglichkeiten für die ultradünnen Verbrauchergeräte der Gegenwart und Zukunft.