Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Feinraster

Klein, aber mehr als fein

Unsere Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Feinraster sind optimierte Zusammenschaltungslösungen für kleinere und flachere Verbraucherelektronikprodukte. Sie entsprechen dem Markttrend zur Miniaturisierung.

Wir bieten Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinderlösungen mit Feinraster für verschiedene Stapelhöhen von 0,5 mm bis 0,98 mm an. Unsere Produktserie zeichnet sich durch kleinere Raster, schmalere Gehäuse und geringere Steckhöhen aus, und verfügt über zahlreiche zusätzliche Vorteile: geformte Kontakte für äußerst zuverlässige Kontaktpunkte auf gewalzten Oberflächen, benutzerfreundlicher dank des einfachen Steckens und der Robustheit, eine ausreichende Bestückungsfläche, Nickelbarrieren gegen Lötdochteffekte und vieles mehr. Unser Entwicklungspotential ermöglicht uns, beständig neue innovative Produkte für die Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinderserie mit Feinraster auf den Markt zu bringen.

  1. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinderserie (Englisch)

Wir bieten Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder (Board-to-Board, BtB) sowie gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmte Steckverbinder zum Verbinden von FPC-Folien mit der Leiterplatte auf engstem Raum. In diesem Video werden die wichtigsten Vorteile beider Ausführungen vorgestellt.

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbindersatz im Feinraster (Englisch)

  • Schlanke Lösungen (Englisch)

Eigenschaften

  • Einfaches Zusammensetzen/Stecken dank langem automatischem Ausrichtungsabstand
  • Ausreichender Bestückungsbereich für Standarddüsengröße
  • Festes Stecken dank Mehrpunkt-Kontaktsystem
  • Weniger Probleme mit Lötdochteffekten dank Nickelbarriere auf Signalkontakten

Anwendungen

  • Smartphones
  • Mobiltelefon
  • Tablet-PCs
  • Mobile Spiele
  • Tragbare Musikplayer
Smartphones
Telefone
Tablets
Tablets
Mobile Spiele
Mobile Spiele
Tragbare Musikplayer
Tragbare Musikplayer
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Feinraster

Klein, aber mehr als fein

Unsere Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Feinraster sind optimierte Zusammenschaltungslösungen für kleinere und flachere Verbraucherelektronikprodukte. Sie entsprechen dem Markttrend zur Miniaturisierung.

Wir bieten Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinderlösungen mit Feinraster für verschiedene Stapelhöhen von 0,5 mm bis 0,98 mm an. Unsere Produktserie zeichnet sich durch kleinere Raster, schmalere Gehäuse und geringere Steckhöhen aus, und verfügt über zahlreiche zusätzliche Vorteile: geformte Kontakte für äußerst zuverlässige Kontaktpunkte auf gewalzten Oberflächen, benutzerfreundlicher dank des einfachen Steckens und der Robustheit, eine ausreichende Bestückungsfläche, Nickelbarrieren gegen Lötdochteffekte und vieles mehr. Unser Entwicklungspotential ermöglicht uns, beständig neue innovative Produkte für die Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinderserie mit Feinraster auf den Markt zu bringen.

  1. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinderserie (Englisch)

Wir bieten Leiterplatte-an-Leiterplatte-Fine-Pitch-Steckverbinder (Board-to-Board, BtB) sowie gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmte Steckverbinder zum Verbinden von FPC-Folien mit der Leiterplatte auf engstem Raum. In diesem Video werden die wichtigsten Vorteile beider Ausführungen vorgestellt.

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbindersatz im Feinraster (Englisch)

  • Schlanke Lösungen (Englisch)

Eigenschaften

  • Einfaches Zusammensetzen/Stecken dank langem automatischem Ausrichtungsabstand
  • Ausreichender Bestückungsbereich für Standarddüsengröße
  • Festes Stecken dank Mehrpunkt-Kontaktsystem
  • Weniger Probleme mit Lötdochteffekten dank Nickelbarriere auf Signalkontakten

Anwendungen

  • Smartphones
  • Mobiltelefon
  • Tablet-PCs
  • Mobile Spiele
  • Tragbare Musikplayer
Smartphones
Telefone
Tablets
Tablets
Mobile Spiele
Mobile Spiele
Tragbare Musikplayer
Tragbare Musikplayer
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm
0,4-mm-Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit einer Stapelhöhe von 0,98 mm