Halterung für Knopfbatterie

Flache Batteriehalterungen

Unsere Batteriehalterungen für die Oberflächenmontage sind mit 2,5 mm Höhe, 6,7 mm Breite und 10,6 mm Tiefe kompakt und flach. Die Batterie kann einfach von oben in die Halterung gedrückt werden.

Da die Fertigung von Mobilgeräten weiter zunimmt, sollte das Einsetzverfahren für Knopfbatterien nicht übergangen werden.  Das Hinzufügen einer Knopfbatteriehalterung zur Knopfbatteriemontage kann die Produktionseffizienz erheblich steigern. Für automatische Montagemaschinen sind die Modelle ML 616 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,6 mm) und ML 614 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,4 mm) erhältlich. Wenn die Batterie leer ist, kann sie mühelos aus der Halterung entnommen werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

2,5 mm

Flaches Profil

0,08 g

Leicht

Anwendungen

Batteriehalter

Mobiltelefone und andere Mobilgeräte

Eigenschaften

Effizient, benutzerfreundlich, kompakt
  • Effizient: Optimiert das Knopfbatterie-Montageverfahren
  • Benutzerfreundlich: Von oben in die Halterung zu drücken
  • Kompakt: 6,7 mm x 10,6 mm