Produkte (1,878) Übersicht
IMPACT-Backplane-Steckverbinder

Eine Lösung für Hochgeschwindigkeits-Anforderungen

Das IMPACT-Backplane-Steckverbindersystem bietet eine kostengünstige, hochgradig konfigurierbare Backplane-Lösung für die Anforderungen einer erhöhten Netzwerkbandbreite und moderne Technologien. Seine Optionen sind praktisch unendlich!

IMPACT-Backplane-Steckverbinder erhöhen die Geschwindigkeit und die Designdichte, um die wachsende Nachfrage nach Telekommunikations- und Datennetzwerktechnik der nächsten Generation zu bedienen. Diese Steckverbinder unterstützen Hochgeschwindigkeitsleistung und Upgrades mit Datenraten von bis zu 25 Gbit/s bei einer Dichte der differenziellen Leiterpaare von bis zu 80 Paaren je linearem Zoll. IMPACT-Steckverbinder sind mit zwei Einzelstiftdesignoptionen sowohl für die Tochterkarte als auch die Backplane-Steckverbinder verfügbar. So erhalten die Kunden eine hohe Flexibilität bei der Optimierung ihrer Designs für eine höhere mechanische und elektrische Leistung. Die Steckschnittstelle des IMPACT-Steckverbinders umfasst in Reihe geschaltete Kontakte mit zwei Kontaktpunkten für eine dauerhaft zuverlässige Leistung sowie eine integrierte Erdungssignalabfolge. Dadurch werden die durchschnittliche Steckkraft pro Steckverbinder reduziert und die mechanische Steckleistung des Systems verbessert. 

80/LI

Dichte von bis zu 80 Differenzialpaaren pro linearem Zoll

↓KOSTEN

Verringerte Leiterplattenkomplexität und Kosten

↑25G

Verbesserte Systemleistung

Wichtige Vorteile und Leistungsmerkmale

Dichte, Kosteneinsparungen, Geschwindigkeit und langfristige Zuverlässigkeit
  • Datenraten von bis zu 25 Gbit/s
  • Hohe Differenzialpaardichte (bis zu 80 Paare pro linearem Zoll)
  • Geringeres Nebensprechen mit Breitrandkupplung und differenziellen Paarsystemen für höhere Datenraten
  • Anwendung mit kompatiblen Press-Fit-Enden
  • Ausgezeichnete Steckleistung mit in Reihe geschalteten Doppelkontakten in Tochterkarten-Schnittstellen
  • Flexibilität und überragende mechanische und elektrische Leistung mit zwei Einzelstiftanschlussoptionen
  • Geringere Leiterplattenkomplexität und Kosten mit einem Raster von 1,90 x 1,35 mm auf der Backplane und der Tochterkarte
  • Mechanische Zuverlässigkeit und Führung in das Steckverbindermodul mit polarisierten Gehäusen
  1. IMPACT Backplane-Steckverbinder mit hoher Dichte (Englisch)

Mit den IMPACT Backplane-Steckverbindern mit hoher Dichte unterstützt TE Connectivity (TE) auch weiterhin die wachsende Nachfrage nach Telekommunikations- und Datennetzwerkgeräten, die schnellere Geschwindigkeiten und eine höhere Dichte erfordern.

Architekturoptionen

Der IMPACT-Backplane-Steckverbinder
  • Herkömmliche Backplane (Rückseite)
  • Koplanar
  • Midplane/Orthogonal
  • Mezzanine
Hubs, Router und Switches
Hubs, Router und Switches
Infrastruktur und Netzwerk
Infrastruktur und Netzwerk
Test- und Messausrüstung
Test- und Messausrüstung
Medizinische Diagnoseausrüstung
Medizinische Diagnoseausrüstung

Anwendungen

Für IMPACT-Backplane-Steckverbinder
  • Telekommunikation: Hubs, Router und Switches
  • Stationäre oder mobile Infrastrukturdienste: DSL, Kabel
  • Datennetzwerke: Server und Speicher
  • Test- und Messausrüstung
  • Medizinische Diagnoseausrüstung
Vergleich der Datenraten für IMPACT-Steckverbinderlösungen

Vergleich der Datenraten für IMPACT-Steckverbinderlösungen

IMPACT-Backplane-Steckverbinder

Eine Lösung für Hochgeschwindigkeits-Anforderungen

Das IMPACT-Backplane-Steckverbindersystem bietet eine kostengünstige, hochgradig konfigurierbare Backplane-Lösung für die Anforderungen einer erhöhten Netzwerkbandbreite und moderne Technologien. Seine Optionen sind praktisch unendlich!

IMPACT-Backplane-Steckverbinder erhöhen die Geschwindigkeit und die Designdichte, um die wachsende Nachfrage nach Telekommunikations- und Datennetzwerktechnik der nächsten Generation zu bedienen. Diese Steckverbinder unterstützen Hochgeschwindigkeitsleistung und Upgrades mit Datenraten von bis zu 25 Gbit/s bei einer Dichte der differenziellen Leiterpaare von bis zu 80 Paaren je linearem Zoll. IMPACT-Steckverbinder sind mit zwei Einzelstiftdesignoptionen sowohl für die Tochterkarte als auch die Backplane-Steckverbinder verfügbar. So erhalten die Kunden eine hohe Flexibilität bei der Optimierung ihrer Designs für eine höhere mechanische und elektrische Leistung. Die Steckschnittstelle des IMPACT-Steckverbinders umfasst in Reihe geschaltete Kontakte mit zwei Kontaktpunkten für eine dauerhaft zuverlässige Leistung sowie eine integrierte Erdungssignalabfolge. Dadurch werden die durchschnittliche Steckkraft pro Steckverbinder reduziert und die mechanische Steckleistung des Systems verbessert. 

80/LI

Dichte von bis zu 80 Differenzialpaaren pro linearem Zoll

↓KOSTEN

Verringerte Leiterplattenkomplexität und Kosten

↑25G

Verbesserte Systemleistung

Wichtige Vorteile und Leistungsmerkmale

Dichte, Kosteneinsparungen, Geschwindigkeit und langfristige Zuverlässigkeit
  • Datenraten von bis zu 25 Gbit/s
  • Hohe Differenzialpaardichte (bis zu 80 Paare pro linearem Zoll)
  • Geringeres Nebensprechen mit Breitrandkupplung und differenziellen Paarsystemen für höhere Datenraten
  • Anwendung mit kompatiblen Press-Fit-Enden
  • Ausgezeichnete Steckleistung mit in Reihe geschalteten Doppelkontakten in Tochterkarten-Schnittstellen
  • Flexibilität und überragende mechanische und elektrische Leistung mit zwei Einzelstiftanschlussoptionen
  • Geringere Leiterplattenkomplexität und Kosten mit einem Raster von 1,90 x 1,35 mm auf der Backplane und der Tochterkarte
  • Mechanische Zuverlässigkeit und Führung in das Steckverbindermodul mit polarisierten Gehäusen
  1. IMPACT Backplane-Steckverbinder mit hoher Dichte (Englisch)

Mit den IMPACT Backplane-Steckverbindern mit hoher Dichte unterstützt TE Connectivity (TE) auch weiterhin die wachsende Nachfrage nach Telekommunikations- und Datennetzwerkgeräten, die schnellere Geschwindigkeiten und eine höhere Dichte erfordern.

Architekturoptionen

Der IMPACT-Backplane-Steckverbinder
  • Herkömmliche Backplane (Rückseite)
  • Koplanar
  • Midplane/Orthogonal
  • Mezzanine
Hubs, Router und Switches
Hubs, Router und Switches
Infrastruktur und Netzwerk
Infrastruktur und Netzwerk
Test- und Messausrüstung
Test- und Messausrüstung
Medizinische Diagnoseausrüstung
Medizinische Diagnoseausrüstung

Anwendungen

Für IMPACT-Backplane-Steckverbinder
  • Telekommunikation: Hubs, Router und Switches
  • Stationäre oder mobile Infrastrukturdienste: DSL, Kabel
  • Datennetzwerke: Server und Speicher
  • Test- und Messausrüstung
  • Medizinische Diagnoseausrüstung
Vergleich der Datenraten für IMPACT-Steckverbinderlösungen

Vergleich der Datenraten für IMPACT-Steckverbinderlösungen