Produkte (353) Übersicht
Eurocard-Steckverbinder

Zuverlässigkeit von zweiteiligen Steckverbindern

Unsere Eurocard-Reihe umfasst Leiterplatte-an-Leiterplatte, Draht-an-Leiterplatte, Flachbandkabel-an-Leiterplatte und Hochstrom-Steckverbinder.

Eurocard-Steckverbinder gemäß DIN 41612 und IEC 60603-2: Unsere Eurocard-Steckverbinder bieten die international anerkannten Designvorteile von zweiteiligen Steckverbindern gemäß DIN 41612 und IEC 60603-2 in einem Qualitätsdesign, das eine hohe Signalintegrität und elektrische Leistung gewährleistet. Dank des umfangreichen Portfolios finden Sie leicht die passenden Typen und Ausführungen von Steckverbindern für Ihre Anwendung. Zu den allgemeinen Bussystemen zählen STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus und VME 64X.

Merkmale des Eurocard-Steckverbinders

  • Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2
  • Zuverlässigkeit von zweiteiligen Steckverbindern
  • Polarisierte Gehäuse
  • Flammenwiderstehend
  • Typen B, C, D, F, M, Q und R
  • DIN-Standardgrößen sowie Halb-, Drittel- und erweiterte Größen
  • Verschiedene Lötpfostenlängen sowie ACTION PIN- und EON-Kontaktendstücke (Eye-of-Needle)
  • Selektive Kontaktbestückung 
Eurocard-Gehäusebaugruppe links
Gehäusebaugruppen
Eurocard-Gehäusebaugruppe rechts

Anwendungen des Eurocard-Steckverbinders

  • Hochgeschwindigkeitszüge
  • DCS-Systeme für die industrielle Steuerung
  • Lastrelais in Fabriken
  • Rechenzentren
  • Speicherung
  • Server
  • Basisstationen
  • Telekommunikationsausrüstung
  • Backplane- und Hauptplatinenbaugruppen
  • Umschaltsysteme
  • Modulare Racksysteme
Eurocard-Anreihverbinder

Eurocard-Anreihverbinder

Eurocard-Spezifikationen

Produktspezifikationen
  • DIN 41612: Zweiteilige Steckverbinder für Leiterplatten
  • IEC 60603-2: Steckverbinder für Frequenzen unter 3 MHz für Leiterplatten
Anwendungsspezifikationen
  • 114-9014 Eurocard-Steckverbindertypen B, C, M und R (Leiterplatte-an-Leiterplatte Anwendung)
  • 114-19004 Eurocard-Steckverbinder, Buchse vom Typ F
  • 114-12026-Koax-Kontakte vom Typ M
  • 114-10014-Leistungskontakte der Größe VIII
Eurocard-Steckverbinder

Zuverlässigkeit von zweiteiligen Steckverbindern

Unsere Eurocard-Reihe umfasst Leiterplatte-an-Leiterplatte, Draht-an-Leiterplatte, Flachbandkabel-an-Leiterplatte und Hochstrom-Steckverbinder.

Eurocard-Steckverbinder gemäß DIN 41612 und IEC 60603-2: Unsere Eurocard-Steckverbinder bieten die international anerkannten Designvorteile von zweiteiligen Steckverbindern gemäß DIN 41612 und IEC 60603-2 in einem Qualitätsdesign, das eine hohe Signalintegrität und elektrische Leistung gewährleistet. Dank des umfangreichen Portfolios finden Sie leicht die passenden Typen und Ausführungen von Steckverbindern für Ihre Anwendung. Zu den allgemeinen Bussystemen zählen STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus und VME 64X.

Merkmale des Eurocard-Steckverbinders

  • Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2
  • Zuverlässigkeit von zweiteiligen Steckverbindern
  • Polarisierte Gehäuse
  • Flammenwiderstehend
  • Typen B, C, D, F, M, Q und R
  • DIN-Standardgrößen sowie Halb-, Drittel- und erweiterte Größen
  • Verschiedene Lötpfostenlängen sowie ACTION PIN- und EON-Kontaktendstücke (Eye-of-Needle)
  • Selektive Kontaktbestückung 
Eurocard-Gehäusebaugruppe links
Gehäusebaugruppen
Eurocard-Gehäusebaugruppe rechts

Anwendungen des Eurocard-Steckverbinders

  • Hochgeschwindigkeitszüge
  • DCS-Systeme für die industrielle Steuerung
  • Lastrelais in Fabriken
  • Rechenzentren
  • Speicherung
  • Server
  • Basisstationen
  • Telekommunikationsausrüstung
  • Backplane- und Hauptplatinenbaugruppen
  • Umschaltsysteme
  • Modulare Racksysteme
Eurocard-Anreihverbinder

Eurocard-Anreihverbinder

Eurocard-Spezifikationen

Produktspezifikationen
  • DIN 41612: Zweiteilige Steckverbinder für Leiterplatten
  • IEC 60603-2: Steckverbinder für Frequenzen unter 3 MHz für Leiterplatten
Anwendungsspezifikationen
  • 114-9014 Eurocard-Steckverbindertypen B, C, M und R (Leiterplatte-an-Leiterplatte Anwendung)
  • 114-19004 Eurocard-Steckverbinder, Buchse vom Typ F
  • 114-12026-Koax-Kontakte vom Typ M
  • 114-10014-Leistungskontakte der Größe VIII