NECTOR-Strom-versorgungssystem

NECTOR-Strom-versorgungssystem

Das NECTOR-Stromversorgungssystem ist ein flexibles, vollständig steckbares, modulares Verdrahtungssystem für abgedichtete Steckverbinder zur Verkabelung von permanenten elektrischen Stromkreis- und Datenschaltkreisinstallationen in der Baubranche. Das Stromversorgungssystem NECTOR bietet eine konfigurierbare „Plug & Play“-Alternative zu herkömmlichen festverdrahteten elektrischen Verbindungen.

Mit dem NECTOR M-Stromversorgungssystem verfügt die Branche über mehr Flexibilität beim Design, das nahtlos in neue und vorhandene Entwürfe integriert werden kann.
Alex Hunt III,
Lighting Product Manager für Nord-, Mittel- und Südamerika

Die NECTOR-Stromversorgungssystemlösung von TE ist vollständig steckbar, Modularer Verdrahtungssteckverbinder und Verkabelungssystem für Beleuchtungs- und dauerhafte elektrische Innenrauminstallationen in der Baubranche. Die runde Bauweise verkürzt die Installationsdauer bei fast allen Innenraumanwendungen erheblich, insbesondere im Vergleich zu rechteckigen Steckverbindersystemen. Die modernisierten Systeme bieten Elektroherstellern die Möglichkeit, Leistungsverteilereinheiten, elektrische Geräte und Kabelsätze extern zu entwerfen und zu fertigen, um geringere Arbeitskosten vor Ort, mehr Effizienz und Zuverlässigkeit für permanente elektrische Installationen zu erzielen.

Anwendungen

  • Baubeleuchtung
  • Gewerbliche Beleuchtung
  • Wohnbeleuchtung
  • Warenausleuchtung im Einzelhandel
  • Leistungsverteilung
  • Gewerbeflächen
  • Einzelhandelsgebäude
  • Fabrikfertige Anlagen

Eigenschaften

  • Das multifunktionale, modulare System verkürzt die Installationsdauer und sorgt für geringere Arbeitskosten vor Ort sowie weniger Ausschuss.
  • Weiße und schwarze Steckverbinder ermöglichen mehr Flexibilität und die Unterscheidung einzelner Anwendungen.

 

 

 

  • Dank des umfassenderen Portfolios sind keine vorgefertigten Kabelsätze erforderlich.
  • Die runde Form spart Platz bei der Verlegung.
  • Das 5-, 6- oder 7-polige System ermöglicht einheitliche Einbaumaße für Steckverbinder mit mehreren Polen.

Nector M-Stromversorgungssysteme (Englisch)

Das NECTOR M-Stromversorgungssystem von TE Connectivity (TE) ist ein flexibles, vollständig steckbares, modulares Verdrahtungssystem für Steckverbinder und die Verkabelung von permanenten elektrischen Stromkreis- und Datenschaltkreisinstallationen. Diese TE-Lösung bietet eine konfigurierbare „Plug & Play“-Alternative zu herkömmlichen festverdrahteten elektrischen Verbindungen sowie verschiedene Designoptionen für Beleuchtungen.

Anwendungen

  • Anzeige- und Vitrinenleuchten für den Einzelhandel
  • Beleuchtung von Automaten und Kühlvitrinen
  • Bürobeleuchtung
  • Küchen
  • Badezimmer
  • Frei verlegbare Leuchten
  • Gewerbe- und Haushaltsmöbel

Eigenschaften

  • Schnelle Montage eines vollständigen Beleuchtungssystem mit Stromversorgungskomponenten und Kabelsätzen
  • „Fehlerfreie“ Installation mit einer vollständig steckbaren Zusammenschaltungslösung

 

  • Maximale Flexibilität beim Design dank der Hoch- und Niederspannungsversionen mit identischen Abmessungen
  • Einsparung von Materialkosten, Zeit und Platz dank des 6-Wege-Verteilers, der mehrere Leuchten versorgt
1-1879995-1 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M 5P T-SPLITTER CONNECTOR CODE A - 1-1879995-1

  • TE Internal Number: 1-1879995-1

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Splitter
  • Number of Positions 5
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung A-A
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial PA66+PA6 GF30
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktaufbau Rund
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Polarisierungscode A-A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
1-1879995-2 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M 5P T-SPLITTER CONNECTOR CODE B - 1-1879995-2

  • TE Internal Number: 1-1879995-2

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Splitter
  • Number of Positions 5
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung B-B
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial PA66+PA6 GF30
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktaufbau Rund
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Polarisierungscode B-B
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
1-1879995-3 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M 5P T-SPLITTER CONNECTOR CODE C - 1-1879995-3

  • TE Internal Number: 1-1879995-3

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Splitter
  • Number of Positions 5
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung C-C
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial PA66+PA6 GF30
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktaufbau Rund
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Polarisierungscode C-C
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
1-1879995-4 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M 5P T-SPLITTER CONNECTOR CODE D - 1-1879995-4

  • TE Internal Number: 1-1879995-4

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Splitter
  • Number of Positions 5
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung D-D
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial PA66+PA6 GF30
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktaufbau Rund
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Polarisierungscode D-D
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
1-1879995-5 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M 5P T-SPLITTER CONNECTOR CODE E - 1-1879995-5

  • TE Internal Number: 1-1879995-5

active
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Splitter
  • Number of Positions 5
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung E-E
  • Arbeitsspannung 400
  • Isoliermaterial PA66+PA6 GF30
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Umweltschutz Ohne
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontaktaufbau Rund
  • Kontakttyp Stift/Stecksockel
  • Polarisierungscode E-E
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
1-2213222-1
PRODUCT

NECTOR S BUS BAR SEALED US, THRU HV-3 - 1-2213222-1

  • TE Internal Number: 1-2213222-1

active
1-2213222-4
PRODUCT

NECTOR S BUS BAR SEALED US, THRU LV-2 - 1-2213222-4

  • TE Internal Number: 1-2213222-4

active
1-2213265-2 Standard-Rundsteckverbinder  1
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M SKT, CRIMP, 16-18 AWG - 1-2213265-2

  • TE Internal Number: 1-2213265-2

active
1-2213266-2 Standard-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

Standard-Rundsteckverbinder

NECTOR M PIN, CRIMP, 16-18 AWG - 1-2213266-2

  • TE Internal Number: 1-2213266-2

active
1-293300-0 Zubehör für Steckverbinder mit Stecker und Sockel für Beleuchtungssysteme
PRODUCT

Steckverbinder

-

Zubehör für Steckverbinder mit Stecker und Sockel für Beleuchtungssysteme

NECTOR S BUS BAR ASSY LV-1 GREY - 1-293300-0

  • TE Internal Number: 1-293300-0

active
  • Zubehörtyp Sammelschiene
  • Produkttyp Zubehör
  • Number of Positions 2
  • Kodieranordnung LV-1
  • Spannung 42
  • Flansch Ohne
  • Gehäusefarbe Hellgrau