Mini-Zwitter

Mini-Zwittersteckverbinder

Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten mit dem kompakten SMT-Mini-Zwittersteckverbinder

Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten Die kompakten Leiterplatte-an-Leiterplatte-Mini-SMT-Zwittersteckverbinder sind für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten konzipiert. Der Kabel-an-Leiterplatte-Miniatur-Steckverbinder eignet sich ideal für die Stromübertragung vom Treiber zur ersten Leiterplatte in einem Strang von linearen LED-Leuchtleisten. Dank seines kompakten Designs kann dieser Zwittersteckverbinder auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, und mit seinen Funktionen zur Vakuumbestückung ist er für die automatische Fertigung großer Stückzahlen geeignet.

 

 

Anwendungen

  • Gebäude- und Schilderbeleuchtung
  • Warenausleuchtung im Einzelhandel
  • Nachrüstbare LED-Leuchtstoffröhren
  • Vitrinen- oder Möbelbeleuchtung
  • Gewerbliche/private Voutenbeleuchtung

Wichtige Merkmale

  • Reduzieren von Montagezeit, Lagerbestand und Produktionskosten mithilfe von horizontal und vertikal steckbaren Steckverbindern
  • Verbinden von Daten- und Steuersignalen mithilfe von Zwitterversionen mit 2, 4 und 6 Positionen
  • Verringern der Leiterplattengröße für LED-Anwendungen mithilfe von Stift- und Buchsensteckverbindern mit 1 Position Automatisieren der Produktion mithilfe der flachen Oberfläche für Vakuumbestückung
  • Unterstützen von Reflow-Löten mit Hochtemperaturmaterial
1971567-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Blindmate No
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallele Leiterplatte-auf-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Series Hemaphrodic Board-to-Board Connectors
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Selectively Loaded No
  • Stackable No
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Hot Pluggable No
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannung 300
  • Spannung 300
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Zwitter
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte SMD Soldering
  • Kontaktanschlusstyp SMT
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • PCB Mount Alignment Without
  • PCB Mount Alignment Type None
  • Centerline (Pitch) 3
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial LCP
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Hochtemperaturkompatibel Ja
  • Pick and Place Cover Without
  • MIL-C-55032 No
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA zertifiziert Ja
  • CSA File Number LR7198
  • Verpackungsmethode Band und Trommel
1971567-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Blindmate No
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallele Leiterplatte-auf-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Series Hemaphrodic Board-to-Board Connectors
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Selectively Loaded No
  • Stackable No
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Hot Pluggable No
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannung 300
  • Spannung 300
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Zwitter
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte SMD Soldering
  • Kontaktanschlusstyp SMT
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • PCB Mount Alignment Without
  • PCB Mount Alignment Type None
  • Centerline (Pitch) 3
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial LCP
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Hochtemperaturkompatibel Ja
  • Pick and Place Cover Without
  • MIL-C-55032 No
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA zertifiziert Ja
  • CSA File Number LR7199
  • Verpackungsmethode Band und Trommel
1971567-3 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Blindmate No
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallele Leiterplatte-auf-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Series Hemaphrodic Board-to-Board Connectors
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Selectively Loaded No
  • Stackable No
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Hot Pluggable No
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannung 300
  • Spannung 300
  • UL-Nennspannung 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Spannungsfestigkeit 300
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontaktaufbau In Reihe
  • Kontaktbasismaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Zwitter
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte SMD Soldering
  • Kontaktanschlusstyp SMT
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • PCB Mount Alignment Without
  • PCB Mount Alignment Type None
  • Centerline (Pitch) 3
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial LCP
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Hochtemperaturkompatibel Ja
  • Pick and Place Cover Without
  • MIL-C-55032 No
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA zertifiziert Ja
  • CSA File Number LR7200
  • Verpackungsmethode Band und Trommel
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Sealable Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2 – 6
  • Stamped and Formed Yes
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Gegensteckarretierung Friktion
  • Typ der Gegensteckarretierung Kontaktreibung
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Messung nach dem Stecken .433 Zoll
  • Länge 5.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • SMT-Löttemperatur 260 °C
  • Behörde/Norm UL
  • Behörden-/Normnummer UL 1977
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Ablageband auf Rolle
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Sealable Nein
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2 – 6
  • Stamped and Formed Yes
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Gegensteckarretierung Friktion
  • Typ der Gegensteckarretierung Kontaktreibung
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Messung nach dem Stecken .433 Zoll
  • Länge 5.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • SMT-Löttemperatur 260 °C
  • Behörde/Norm UL
  • Behörden-/Normnummer UL 1977
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Ablageband auf Rolle
2213203-1 Kabelsätze für Beleuchtungssysteme
  • Produktlinie Mini-Mischpol
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anwendbar für Draht/Kabel
  • Abgedichtet Nein
  • Produkttyp Leitungsmontage
  • Voreilender Kontakt Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Arbeitsspannung 300 V AC
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2 – 6
  • Kontakttyp Klinge/Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Löten
  • Typ der Gegensteckarretierung Kontaktreibung
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT
  • Raster 3
  • Drahtgröße 20
  • Messung nach dem Stecken 27
  • Profilhöhe des Steckverbinders 3.7
  • Betriebstemperatur -40 – 105
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Ohne
  • UL-Dateinummer E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Kasten