Produkte (49) Übersicht
Dimmbuchse

Steuerungen für Straßenbeleuchtung

TE Connectivity ist ein Full-Service-Partner für Innovation, der Ihnen mit seiner branchenübergreifenden technischen Expertise bei der schnellen Einführung von vernetzter LED-Beleuchtung in Außenanwendungen mit modularen Plug & Play-Lösungen für die Stromversorgung und Datenübertragung helfen kann.

Dank seiner Kernkompetenzen in puncto Spritzguss, Stanzen, Beschichtung und Montage ist TE Connectivity in der Lage, eine vollständige Plug & Play-Lösung zur Steuerung von Straßenbeleuchtung anzubieten. Mit seiner (drehbaren) Dimmbuchse stellt TE die Buchsenseite der Verbindung bereit, und mit der Entwicklung einer Grundplatte und Abdeckung, die die passenden Strom- und Signalverbindungen enthält, liefert TE einen Fotozellen-Formfaktor, auf dem Hersteller weiter aufbauen können. Die Komplettlösung ist für die rauen Bedingungen von Beleuchtung im Außenbereich ausgelegt.

  1. 60-Sekunden-Spotlight: Drehbare Dimmbuchse (Englisch)

Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Installationsherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in Straßenlaternen und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.

Anwendungen

  • Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
  • Geländebeleuchtung
  • Parkplatzbeleuchtung

Eigenschaften

  • Dimmbare ANSI-Standardfotozellen können mit dem Leuchtkörper verbunden werden
  • Vorkonfektionierte Buchsen mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen
  • Verfügbar mit einer 105-°C- und 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen
  • Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle
  • Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Zusammenschaltung der Stromversorgung
Dimmbuchse

Steuerungen für Straßenbeleuchtung

TE Connectivity ist ein Full-Service-Partner für Innovation, der Ihnen mit seiner branchenübergreifenden technischen Expertise bei der schnellen Einführung von vernetzter LED-Beleuchtung in Außenanwendungen mit modularen Plug & Play-Lösungen für die Stromversorgung und Datenübertragung helfen kann.

Dank seiner Kernkompetenzen in puncto Spritzguss, Stanzen, Beschichtung und Montage ist TE Connectivity in der Lage, eine vollständige Plug & Play-Lösung zur Steuerung von Straßenbeleuchtung anzubieten. Mit seiner (drehbaren) Dimmbuchse stellt TE die Buchsenseite der Verbindung bereit, und mit der Entwicklung einer Grundplatte und Abdeckung, die die passenden Strom- und Signalverbindungen enthält, liefert TE einen Fotozellen-Formfaktor, auf dem Hersteller weiter aufbauen können. Die Komplettlösung ist für die rauen Bedingungen von Beleuchtung im Außenbereich ausgelegt.

  1. 60-Sekunden-Spotlight: Drehbare Dimmbuchse (Englisch)

Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Installationsherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in Straßenlaternen und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.

Anwendungen

  • Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
  • Geländebeleuchtung
  • Parkplatzbeleuchtung

Eigenschaften

  • Dimmbare ANSI-Standardfotozellen können mit dem Leuchtkörper verbunden werden
  • Vorkonfektionierte Buchsen mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen
  • Verfügbar mit einer 105-°C- und 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen
  • Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle
  • Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Zusammenschaltung der Stromversorgung