CIRH – Halogenfreie Rundsteckverbinder mit „weichem“ Einsatz
Die CIRH-Steckverbinderfamilie mit halogenfreiem Kautschukeinsatz für Strom- und Signalverbindungen mit flexiblen Anordnungen
Diese Steckverbinderfamilie bietet flexible Anordnungen, ein robustes mechanisches Verhalten sowie eine modulare Lösung für viele Anwendungen. Diese Verbindung mit IP67-Einstufung (gesteckt) hält bis zu 3500 V/135 A stand. CIRH ist platzsparend und ermöglicht ein schnelles Verbinden und Trennen.
Vorteile
- Kann gesteckt werden mit anderen MIL-C-5015-Steckverbindern
- Schnelles Verbinden und Trennen
- Effizientere Nutzung von verfügbarem Platz
- Einfacher Kabelendverschluss
- Halogenfreier Isolator
Beschreibung
- Freie und fixierte Rundsteckverbinderserie
- 3-polige Bajonett-Kupplung mit Führungsstiften aus Edelstahl für über 2000 Zyklen
- 1 bis 86 Kontaktanordnungen
- Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 0,22 bis 50 mm²
- Die Rückseite des Steckverbinders bietet Platz für Zubehör und ermöglicht das Anbringen von Kabeln, Leitungen, Kabeleinführungen und Schrumpfschläuchen.
Hauptmerkmale
- Nennstrom: bis zu 135 A
- Betriebsspannung: bis zu 1750 V DC/AC (Spitzenwert)
- Spannungsfestigkeit: 3500 V
- Schutzindex: IP 67 gesteckt
- Temperaturbereich: -55 °C bis 200 °C
- NFF 16-101-Klassifizierung I2 F1 und BS6853
Die halogenfreien Steckverbinder für den industriellen Einsatz (Connectors for Industrial Range, Halogen free – CIRH) basieren auf den Produkten gemäß der US-amerikanischen Spezifikation MilC-5015 und der deutschen Spezifikation VG95234. Diese Steckverbinder werden häufig in den Bereichen Massenbeförderungsmittel, Unterhaltung und allgemeine Industrie eingesetzt.
Anwendungen
- Zugbeeinflussung
- Fahrgastinformationssystem und Sicherheit
- Teilsysteme
Funktionen
- Kabinensteuerung
- Zugbeeinflussung
- Klimaanlagen
- Türen
Standards
- MIL-C-5015
- BS6853
- VG95234
- LUL-Norm
- EN45545