Produkte (158) Übersicht
CIRH

CIRH – Halogenfreie Rundsteckverbinder mit „weichem“ Einsatz

Die CIRH-Steckverbinderfamilie mit halogenfreiem Kautschukeinsatz für Strom- und Signalverbindungen mit flexiblen Anordnungen

Diese Steckverbinderfamilie bietet flexible Anordnungen, ein robustes mechanisches Verhalten sowie eine modulare Lösung für viele Anwendungen. Diese Verbindung mit IP67-Einstufung (gesteckt) hält bis zu 3500 V/135 A stand. CIRH ist platzsparend und ermöglicht ein schnelles Verbinden und Trennen.

Vorteile

  • Kann gesteckt werden mit anderen MIL-C-5015-Steckverbindern
  • Schnelles Verbinden und Trennen
  • Effizientere Nutzung von verfügbarem Platz
  • Einfacher Kabelendverschluss
  • Halogenfreier Isolator

Beschreibung

  • Freie und fixierte Rundsteckverbinderserie
  • 3-polige Bajonett-Kupplung mit Führungsstiften aus Edelstahl für über 2000 Zyklen
  • 1 bis 86 Kontaktanordnungen
  • Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 0,22 bis 50 mm²
  • Die Rückseite des Steckverbinders bietet Platz für Zubehör und ermöglicht das Anbringen von Kabeln, Leitungen, Kabeleinführungen und Schrumpfschläuchen.

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 135 A
  • Betriebsspannung: bis zu 1750 V DC/AC (Spitzenwert)
  • Spannungsfestigkeit: 3500 V
  • Schutzindex: IP 67 gesteckt
  • Temperaturbereich: -55 °C bis 200 °C
  • NFF 16-101-Klassifizierung I2 F1 und BS6853
CIRH

CIRH – Halogenfreie Rundsteckverbinder mit „weichem“ Einsatz

Die CIRH-Steckverbinderfamilie mit halogenfreiem Kautschukeinsatz für Strom- und Signalverbindungen mit flexiblen Anordnungen

Diese Steckverbinderfamilie bietet flexible Anordnungen, ein robustes mechanisches Verhalten sowie eine modulare Lösung für viele Anwendungen. Diese Verbindung mit IP67-Einstufung (gesteckt) hält bis zu 3500 V/135 A stand. CIRH ist platzsparend und ermöglicht ein schnelles Verbinden und Trennen.

Vorteile

  • Kann gesteckt werden mit anderen MIL-C-5015-Steckverbindern
  • Schnelles Verbinden und Trennen
  • Effizientere Nutzung von verfügbarem Platz
  • Einfacher Kabelendverschluss
  • Halogenfreier Isolator

Beschreibung

  • Freie und fixierte Rundsteckverbinderserie
  • 3-polige Bajonett-Kupplung mit Führungsstiften aus Edelstahl für über 2000 Zyklen
  • 1 bis 86 Kontaktanordnungen
  • Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 0,22 bis 50 mm²
  • Die Rückseite des Steckverbinders bietet Platz für Zubehör und ermöglicht das Anbringen von Kabeln, Leitungen, Kabeleinführungen und Schrumpfschläuchen.

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 135 A
  • Betriebsspannung: bis zu 1750 V DC/AC (Spitzenwert)
  • Spannungsfestigkeit: 3500 V
  • Schutzindex: IP 67 gesteckt
  • Temperaturbereich: -55 °C bis 200 °C
  • NFF 16-101-Klassifizierung I2 F1 und BS6853