EKO D – Erdschluss-Steckverbinder für energietechnische Anwendungen

Die EKO D Serie ist für alle wichtigen energietechnischen Anwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.

Als praxisbewährte Lösung für S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO D Serie den Normen EN 50467 (2012) und NFF 61030 für Erdschluss-anwendungen.  Daher können Sie bei all Ihren statischen Anwendungen die Netzleitung in zwei separate Leitungen aufteilen. Die EKO Familie wird komplettiert durch EKO (Verbund), EKO S (Abschirmung und große Widerstands-fähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen) und EKO A (EKO A (Wagenübergänge). Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Seiten.

Vorteile

  • Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Kabel
  • Statische und dynamische Anwendungen
  • Hoher mechanischer Widerstand
  • Leicht und kompakt
  • Halogenfrei
  • Praxisbewährt

Beschreibung

  • Gerade, 90 ooder << T >> mehrpoliger Erdschluss, abgeschirmt oder nicht
  • Verriegelung mit zwei unverlierbaren Schrauben
  • 3 Eingänge/2 x 3 Ausgänge
  • Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von 25 bis 240 mm2

Hauptmerkmale

  • Nennstrom: bis zu 800 A
  • Betriebsspannung: 1.500 V oder 3.000 V DC/AC
  • Spannungsfestigkeit: 9.500 V
  • Schutzindex: IP 67
  • Salzsprühbeständigkeit: 96 oder 500 Stunden
  • Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
  • Vibrationen und Stöße: EN 61373, Kategorie 1B