Produkte (15) Übersicht
Hybrid-Steckverbinder Motorman

Integrierte Verbindung

Die vollständig konfigurierbare Motorman-Lösung integriert Kommunikation, Signal und Stromversorgung für die Echtzeitsteuerung bei höherer Leistung – und dies bei halber Größe gegenüber den gegenwärtigen Standards.

Dezentrale Servomotoren sind in vielen Branchen weit verbreitet und werden normalerweise über ein deterministisches System verbunden und durch ein separates Kabel gespeist. Der Motorman-Hybrid-Steckverbinder von TE integriert die Übertragung von Kommunikation, Signal- und Stromversorgung für lokal gesteuerte Motoren in einem einzigen kompakten rechteckigen Steckverbinder. Darüber hinaus können Motoren mithilfe von zwei Stecksockeln für schnelle Ethernetverbindungen an ein Netzwerk angeschlossen werden, um eine Automatisierung in Echtzeit zu ermöglichen.

Im Vergleich zu herkömmlichen industriellen rechteckigen Steckverbindern ermöglicht die innovative Bauweise und kompakte Größe des Motorman-Hybrid-Steckverbinders deutliche Platzeinsparungen. Zudem werden die Kosten minimiert, da sowohl die Gesamtverkabelung als auch die Kabellänge reduziert werden.

50%

Geringere Gehäusegröße

70%

Weniger Kabel

IP65

Zertifizierung

  1. Der Hybrid-Steckverbinder Motorman (Englisch) – Video

Der Hybrid-Steckverbinder Motorman erweitert TEs Motion & Drives-Portfolio. Diese Hybrid-Verbindungslösung gestattet dezentralisierte Automatisierung – und kann zu effizienteren, energiesparenden industriellen Produktionsanlagen führen. Der Steckverbinder kombiniert Signal, Leistung und Daten in einem kompakten, rechteckigen Gehäuse. Das 3-in-1-Design verringert die Gehäusegröße um bis zu 50 % und sorgt so für mehr Flexibilität und Platz in der Architektur von Maschinen. Dasselbe gilt für die Kabel, bei denen man bis zu 50 % einsparen kann. Die Länge der Kabel kann auch um bis zu 70 % verkürzt werden. Der Hybrid-Steckverbinder erfüllt sowohl die Norm Cat5e als auch IP65.

Eigenschaften

  • Kompakte Größe gegenüber herkömmlichen rechteckigen Steckverbindern in Hybridausführung (Leistung, Kommunikation, Signal)
  • Mehrere vorkonfektionierte Modelle für unterschiedliche Kundenumgebungen
  • Einfach zu öffnendes Gehäuse: sichere Konfiguration aufgrund des geräumigen seitlichen Zugangs
  • Alle Signale werden in einer Schnittstelle gebündelt, sodass der Kunde nur ein Kabel anschließen muss
  • Bietet Raum für zwei Ethernet-Sockel mit vier Stiften, zwei Leistungsstecksockel, fünf Signalstecksockel und einen Schutzerdekontakt
  • Cat 5e-Kommunikation (ISO/IEC11801) unter widrigen Bedingungen
  • Einsatz des MCON-Zusammenschaltungssystems von TE und geprägte Kontakte

Anwendungen

  • I/O-Steckverbinder an dezentralen Servomotoren
  • I/O-Steckverbinder an AC-Servomotoren mit Leiterplatte
  • Antriebe (Verstärker)
  • Maschinen für Verpackung, Montage, Holzarbeiten oder Lebensmittelfertigung
  • Verteilte Wechselrichter
Literatur
Hybrid-Steckverbinder Motorman

Integrierte Verbindung

Die vollständig konfigurierbare Motorman-Lösung integriert Kommunikation, Signal und Stromversorgung für die Echtzeitsteuerung bei höherer Leistung – und dies bei halber Größe gegenüber den gegenwärtigen Standards.

Dezentrale Servomotoren sind in vielen Branchen weit verbreitet und werden normalerweise über ein deterministisches System verbunden und durch ein separates Kabel gespeist. Der Motorman-Hybrid-Steckverbinder von TE integriert die Übertragung von Kommunikation, Signal- und Stromversorgung für lokal gesteuerte Motoren in einem einzigen kompakten rechteckigen Steckverbinder. Darüber hinaus können Motoren mithilfe von zwei Stecksockeln für schnelle Ethernetverbindungen an ein Netzwerk angeschlossen werden, um eine Automatisierung in Echtzeit zu ermöglichen.

Im Vergleich zu herkömmlichen industriellen rechteckigen Steckverbindern ermöglicht die innovative Bauweise und kompakte Größe des Motorman-Hybrid-Steckverbinders deutliche Platzeinsparungen. Zudem werden die Kosten minimiert, da sowohl die Gesamtverkabelung als auch die Kabellänge reduziert werden.

50%

Geringere Gehäusegröße

70%

Weniger Kabel

IP65

Zertifizierung

  1. Der Hybrid-Steckverbinder Motorman (Englisch) – Video

Der Hybrid-Steckverbinder Motorman erweitert TEs Motion & Drives-Portfolio. Diese Hybrid-Verbindungslösung gestattet dezentralisierte Automatisierung – und kann zu effizienteren, energiesparenden industriellen Produktionsanlagen führen. Der Steckverbinder kombiniert Signal, Leistung und Daten in einem kompakten, rechteckigen Gehäuse. Das 3-in-1-Design verringert die Gehäusegröße um bis zu 50 % und sorgt so für mehr Flexibilität und Platz in der Architektur von Maschinen. Dasselbe gilt für die Kabel, bei denen man bis zu 50 % einsparen kann. Die Länge der Kabel kann auch um bis zu 70 % verkürzt werden. Der Hybrid-Steckverbinder erfüllt sowohl die Norm Cat5e als auch IP65.

Eigenschaften

  • Kompakte Größe gegenüber herkömmlichen rechteckigen Steckverbindern in Hybridausführung (Leistung, Kommunikation, Signal)
  • Mehrere vorkonfektionierte Modelle für unterschiedliche Kundenumgebungen
  • Einfach zu öffnendes Gehäuse: sichere Konfiguration aufgrund des geräumigen seitlichen Zugangs
  • Alle Signale werden in einer Schnittstelle gebündelt, sodass der Kunde nur ein Kabel anschließen muss
  • Bietet Raum für zwei Ethernet-Sockel mit vier Stiften, zwei Leistungsstecksockel, fünf Signalstecksockel und einen Schutzerdekontakt
  • Cat 5e-Kommunikation (ISO/IEC11801) unter widrigen Bedingungen
  • Einsatz des MCON-Zusammenschaltungssystems von TE und geprägte Kontakte

Anwendungen

  • I/O-Steckverbinder an dezentralen Servomotoren
  • I/O-Steckverbinder an AC-Servomotoren mit Leiterplatte
  • Antriebe (Verstärker)
  • Maschinen für Verpackung, Montage, Holzarbeiten oder Lebensmittelfertigung
  • Verteilte Wechselrichter
1452653-2 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Sealable Nein
  • Primary Locking Feature Locking Lance
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 24 – 22
  • Wire Size .25 – .35
  • Wire Size Search 22
  • Wire Size Search .25
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.1 – 1.75
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmenge 10000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power)
1452656-2 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Sealable Nein
  • Primary Locking Feature Locking Lance
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5 – .75
  • Wire Size Search 18
  • Wire Size Search .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3 – 1.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmenge 9000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power)
1103427-2 Circular Connector Contact Inserts
DIN VDE 0627-1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Material PBT GF10
  • Farbe Grau
  • Insert Style Socket
  • Contact Configuration Crimp Terminal
  • Anzahl der Pole 4
  • Drahtstärkenbereich .08 – .4
  • Zur Verwendung mit der Serie Rund Hybrid
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Für den Durchmesser der Drahtabschirmung 5.0 (.196).
1245276-2 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern
  • Zubehörtyp Seitenklammer
  • Produkttyp Zubehör
  • Farbe Schwarz
  • Material Polyamid 6.6
  • Länge 36
  • Höhe 34
  • Corrosion Protected No
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Zur Verwendung mit HG-Q8
  • Halogenfrei Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Paket
1658686-1 D-Sub-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Insulation Support Yes
  • Produkttyp Kontakt
  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke Zinn über Nickel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktausführung Crimp Snap-In
  • Kontaktgröße 22
  • Kontaktbasismaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel Crimp
  • Contact Retention in Housing Crimp Snap-In
  • Drahtstärkenbereich .08 – .4
  • Durchmesser der Drahtisolation .76 – 1.02
  • Zur Verwendung mit AMPLIMITE
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 20000
  • Kommentar Für mini-Applikator
1719840-3 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Sealable Nein
  • Primary Locking Feature Locking Lance
  • Drahttyp Kupfer
  • Receptacle Style 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typical Current Rating 34
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 1 – 2.5
  • Wire Size 1 – 2.5
  • Wire Size Search 14
  • Wire Size Search 1
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.2 – 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmenge 3000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Terminal Transmits 25 – 40 A (Power)
2120320-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Housing Type Receptacle
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Selectively Loaded No
  • Anzahl von Positionen 19
  • Anzahl der Signalpositionen 5
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Arbeitsspannung 900
  • Multiple Contact Types With
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF30
  • Länge 41.5
  • Höhe 33
  • Breite 22.3
  • Sealed Condition Not Sealed
  • Circuit Application Power
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Ohne
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm UL
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 30
2120321-1 Rechteckige Kontakteinsätze  1
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 5
  • Insert Style Socket
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl der Pole 5
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Circuit Application Signal
2120325-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Housing Type Plug
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Selectively Loaded No
  • Anzahl von Positionen 19
  • Anzahl der Signalpositionen 5
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Arbeitsspannung 900
  • Multiple Contact Types With
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge 41.5
  • Höhe 16.3
  • Breite 22.3
  • Sealed Condition Not Sealed
  • Circuit Application Power
  • Schaltkreiserkennungsfunktion Ohne
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Zulassung
  • Behörde/Norm CSA
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 30