Produkte (3,925) Übersicht
DEUTSCH DTS und ACT Serie

Bis zu 187 Datenverbindungen

Der Standardrundsteckverbinder für den Einsatz in rauen Militär- bzw. Luft- und Raumfahrtumgebungen. Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen und Stromkontakte mit 23 A. Zeichnet sich durch Dreifachstartkupplung mit Anti-Entkopplungsratsche für Anwendungen mit starken Vibrationen, geerdeten Stecker für hervorragende EMI-Abschirmung und Kontakt-Berührungsschutz für Blindsteck-Kupplung aus. Erfüllt die strengen Spezifikationen von IL-DTL-38999 Serie III.

Buchse für Wandmontage, Kontermutterbuchse und gerader selbstverriegelnder RFI-Stecker werden in 9 Gehäusegrößen und 54 Einsatzanordnungen mit M39029-Kontakten der Größen 23, 22D, 20, 16, 12, 10 (Strom) und 8 (Twinax) angeboten.  Diese Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Materialien und Oberflächen für Außengehäuse verfügbar. Die Aluminiumgehäuse werden mit chemischer Vernickelung, in schwarzem Nickel-Zink, PTFE und braunolivfarbenem Kadmium angeboten. Weitere Optionen wie anodische und Zink-Nickel-Oberflächen sind nur auf Anfrage für gewerbliche Zwecke verfügbar.  Die Verbundgehäuse sind mit chemischer Vernickelung und in braunolivfarbenem Kadmium erhältlich. Zudem bieten wir Edelstahlgehäuse (sowohl passiviert als auch mit elektrolytisch abgeschiedenem Nickel beschichtet) mit Brandschotteinsätzen und für Umgebungen mit hoher Korrosionserwartung Nickel-Aluminium-Bronze-Geräte mit umweltbeständigen Standardeinsätzen (nur für gewerbliche Zwecke).  

Spezifikation MIL-STD-1560 für Einsatzanordnungen – Steckverbinder der Serie III verfügen über Einsatzmuster und Kontakte der Serie I, wodurch die Umstellung von der Bajonett- zur dreigängigen, selbstverriegelnden Trapezgewinde-Kupplung erleichtert wird.  

1560

Spezifikation MIL-STD-1560 für Einsatzanordnungen

38999

DTS und ACT entsprechen Spezifikation MIL-DTL-38999 Serie III

187

Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen

Vorteile

  • Industriestandard-Schnittstelle
  • Blindsteck-Kupplungsmechanismus
  • Designflexibilität dank kundenspezifischer Layouts 

Leistungsmerkmale

  • Hohe Dichte
  • Design mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Bis zu 128 Kontakte pro Steckverbinder
  • Qualifiziert für VG-Spezifikation 95319
Literatur
DEUTSCH DTS und ACT Serie

Bis zu 187 Datenverbindungen

Der Standardrundsteckverbinder für den Einsatz in rauen Militär- bzw. Luft- und Raumfahrtumgebungen. Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen und Stromkontakte mit 23 A. Zeichnet sich durch Dreifachstartkupplung mit Anti-Entkopplungsratsche für Anwendungen mit starken Vibrationen, geerdeten Stecker für hervorragende EMI-Abschirmung und Kontakt-Berührungsschutz für Blindsteck-Kupplung aus. Erfüllt die strengen Spezifikationen von IL-DTL-38999 Serie III.

Buchse für Wandmontage, Kontermutterbuchse und gerader selbstverriegelnder RFI-Stecker werden in 9 Gehäusegrößen und 54 Einsatzanordnungen mit M39029-Kontakten der Größen 23, 22D, 20, 16, 12, 10 (Strom) und 8 (Twinax) angeboten.  Diese Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Materialien und Oberflächen für Außengehäuse verfügbar. Die Aluminiumgehäuse werden mit chemischer Vernickelung, in schwarzem Nickel-Zink, PTFE und braunolivfarbenem Kadmium angeboten. Weitere Optionen wie anodische und Zink-Nickel-Oberflächen sind nur auf Anfrage für gewerbliche Zwecke verfügbar.  Die Verbundgehäuse sind mit chemischer Vernickelung und in braunolivfarbenem Kadmium erhältlich. Zudem bieten wir Edelstahlgehäuse (sowohl passiviert als auch mit elektrolytisch abgeschiedenem Nickel beschichtet) mit Brandschotteinsätzen und für Umgebungen mit hoher Korrosionserwartung Nickel-Aluminium-Bronze-Geräte mit umweltbeständigen Standardeinsätzen (nur für gewerbliche Zwecke).  

Spezifikation MIL-STD-1560 für Einsatzanordnungen – Steckverbinder der Serie III verfügen über Einsatzmuster und Kontakte der Serie I, wodurch die Umstellung von der Bajonett- zur dreigängigen, selbstverriegelnden Trapezgewinde-Kupplung erleichtert wird.  

1560

Spezifikation MIL-STD-1560 für Einsatzanordnungen

38999

DTS und ACT entsprechen Spezifikation MIL-DTL-38999 Serie III

187

Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen

Vorteile

  • Industriestandard-Schnittstelle
  • Blindsteck-Kupplungsmechanismus
  • Designflexibilität dank kundenspezifischer Layouts 

Leistungsmerkmale

  • Hohe Dichte
  • Design mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Bis zu 128 Kontakte pro Steckverbinder
  • Qualifiziert für VG-Spezifikation 95319