Produkte (16) Übersicht
Industrielle USB-Stecker – Der Kommunikationsstandard

Industrielle Verbindungen

Die industriellen USB-Steckverbinder von TE eignen sich perfekt für alle industriellen USB-Anwendungen, die eine hohe Arretierkraft oder ein abgedichtetes Design erfordern.

Zuverlässiger als RJ45  TE bietet ein breites Spektrum an industriellen USB-Steckverbindern. Die IP20 Serie verfügt über einen integrierten Verriegelungsmechanismus mit akustischem und taktilem Feedback und ist deshalb eine hervorragende Verbindungslösung für die interne USB-Kabelführung, bei der keine Gefahr besteht, dass sich der Stecker beim Transport oder Betrieb löst. Zudem ist eine abgedichtete und äußerst zuverlässige Version (IP65/IP67) für raue Umgebungen erhältlich.

460 MB

Datenrate pro Sekunde

40 N

Kontakthaltekraft

IP67

Schutzgrad

Eigenschaften

  • Verbindungssystem für USB 2.0 Standard sowie USB-Typ A und B
  • Robuste IP20- und abgedichtete IP67-Lösung
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus mit hervorragender Arretierkraft
  • Sekundäre Verriegelung mit Metallfeder für größere Arretierkraft
  • Als Durchführungsbuchse verfügbar
  • Hörbare Bajonett-Verriegelungsfunktion für zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen
  • Steckbar mit den vorhandenen Buchsen für USB-Typ A
  • Querwandbuchse für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Buchsenschutzkappe erhältlich

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriedrucker und Diagnoseanlagen
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik, Wandler und Robotik
  • Feldbussysteme
Literatur
Industrielle USB-Stecker – Der Kommunikationsstandard

Industrielle Verbindungen

Die industriellen USB-Steckverbinder von TE eignen sich perfekt für alle industriellen USB-Anwendungen, die eine hohe Arretierkraft oder ein abgedichtetes Design erfordern.

Zuverlässiger als RJ45  TE bietet ein breites Spektrum an industriellen USB-Steckverbindern. Die IP20 Serie verfügt über einen integrierten Verriegelungsmechanismus mit akustischem und taktilem Feedback und ist deshalb eine hervorragende Verbindungslösung für die interne USB-Kabelführung, bei der keine Gefahr besteht, dass sich der Stecker beim Transport oder Betrieb löst. Zudem ist eine abgedichtete und äußerst zuverlässige Version (IP65/IP67) für raue Umgebungen erhältlich.

460 MB

Datenrate pro Sekunde

40 N

Kontakthaltekraft

IP67

Schutzgrad

Eigenschaften

  • Verbindungssystem für USB 2.0 Standard sowie USB-Typ A und B
  • Robuste IP20- und abgedichtete IP67-Lösung
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus mit hervorragender Arretierkraft
  • Sekundäre Verriegelung mit Metallfeder für größere Arretierkraft
  • Als Durchführungsbuchse verfügbar
  • Hörbare Bajonett-Verriegelungsfunktion für zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen
  • Steckbar mit den vorhandenen Buchsen für USB-Typ A
  • Querwandbuchse für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Buchsenschutzkappe erhältlich

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriedrucker und Diagnoseanlagen
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik, Wandler und Robotik
  • Feldbussysteme