Industrieller Ethernet RJ45 Variant 3

Industrieller Ethernet RJ45 Variant 3

Dank des „Common Core“-Designs von TE lässt sich der industrielle RJ45 Variant 3-Steckverbinder ohne Werkzeug anbringen. Für sichere und zuverlässige Verbindungen unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine 1-14UNC-Gewindekupplung.

Ethernet Variant 3 für raue Umgebungen TE bietet zudem Steckverbinder der industriellen Ethernet Variant 3-Serie mit Kunststoffgewinde. Die RJ45-Anschlüsse mit „Common Core“-Design lassen sich ohne Werkzeug anschließen. Für sichere und zuverlässige Verbindungen unter IP67-konformen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine 1-14UNC-Gewindekupplung.

Eigenschaften

  • Variant 3-Verbindungssystem
  • Abgedichtete IP67-Lösung aus Metall
  • 1-14UNC-Gewindeverriegelung für zuverlässige Abdichtung in rauen Umgebungen
  • 90-Grad-, 180-Grad- und Durchführungsanschlüsse verfügbar
  • Schutzkappen für Stecker und Buchse erhältlich

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
     
1546414-4 RJ45-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

RJ45-Rundsteckverbinder

ETHRNT RJ-45 BLKHD PASSTHRU12" - 1546414-4

  • TE Internal Number: 1546414-4

active
IEC 61076-3-106
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Abgeschirmt Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Category 5 Cable With
  • Produktausführung Rund
  • Gewindegröße 1-14 UNC
  • Vorbestückt Ja
  • O-Ring-Material Nitrilkautschuk
  • Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Drahtstärke .14
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar RJ45-Querwand-Durchführung mit Rangierschnur, Zeichnung prüfen
1546440-1 RJ45-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

RJ45-Rundsteckverbinder

ETHERNET FIELD ATTACHABL CONN - 1546440-1

  • TE Internal Number: 1546440-1

active
IEC 61076-3-106
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Category 5 Cable Without
  • Produktausführung Rund
  • Vorbestückt Ja
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • O-Ring-Material Nitrilkautschuk
  • Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Außenanbringung möglich
1-1546405-1 RJ45-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

RJ45-Rundsteckverbinder

ETHERNET DIRECT PCB MNT RCPT - 1-1546405-1

  • TE Internal Number: 1-1546405-1

active
IEC 61076-3-106
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abgeschirmt Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Buchsensteckerausführung Flaches Profil
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Category 5 Cable Without
  • Produktausführung Rund
  • Gewindegröße 1-14 UN-2A
  • Vorbestückt Ja
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • O-Ring-Material Vition-Kautschuk
  • Material der Kupplungsmutter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1
1-1546406-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
PRODUCT

Steckverbinder

-

Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen

ETHERNET CLOSURE CAP RECPT W/LANYRD - 1-1546406-1

  • TE Internal Number: 1-1546406-1

active
IEC 61076-3-106
  • Zubehörtyp Verschlusskappe
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Closure Cap Type Receptacle
  • Abgeschirmt Nein
  • Produkttyp Zubehör
  • Produktausführung Rund
  • Farbe Schwarz
  • Material Delrin
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleife Mit
  • Schleifenlänge 92.2
1-1546407-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
PRODUCT

Steckverbinder

-

Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen

ETHERNET CLOSURE CAP IP65,W/O LANYARD - 1-1546407-1

  • TE Internal Number: 1-1546407-1

active
IEC 61076-3-106
  • Zubehörtyp Verschlusskappe
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Closure Cap Type Receptacle
  • Abgeschirmt Nein
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Produkttyp Zubehör
  • Produktausführung Rund
  • Farbe Schwarz
  • Material Delrin
  • Zur Verwendung mit Buchse
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleife Ohne
1-1546408-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
PRODUCT

Steckverbinder

-

Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen

ETHERNET CLOSR CAP FOR CRDSET - 1-1546408-1

  • TE Internal Number: 1-1546408-1

active
IEC 61076-3-106
  • Zubehörtyp Verschlusskappe
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Closure Cap Type Plug Cordset
  • Abgeschirmt Nein
  • Produkttyp Zubehör
  • Produktausführung Rund
  • Farbe Schwarz
  • Material Delrin
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleife Mit
  • Schleifenlänge 92.2
1-1546409-1 RJ45-Rundsteckverbinder
PRODUCT

Steckverbinder

-

RJ45-Rundsteckverbinder

ETHERNET RECEPTACL W/PC BOARD - 1-1546409-1

  • TE Internal Number: 1-1546409-1

active
IEC 61076-3-106
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abgeschirmt Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Category 5 Cable Without
  • Produktausführung Rund
  • Gewindegröße 1-14 UNC
  • Vorbestückt Ja
  • O-Ring-Material Nitrilkautschuk
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1-1546410-1
PRODUCT

ETHERNET RCPT W/PC BRD & CBL - 1-1546410-1

  • TE Internal Number: 1-1546410-1

active
PRODUCT

ETHERNET RCPT W/PC BRD & CBL - 1-1546410-2

  • TE Internal Number: 1-1546410-2

active
PRODUCT

ETHERNET RCPT W/PC BRD & CBL - 1-1546410-3

  • TE Internal Number: 1-1546410-3

active