Produkte (65)
1776900-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1811689-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Abschirmungsmaterial Messing
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP67
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
1738611-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
  • Typ des Zubehörs für Modular Jack & Plugs Schutzkappe
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Zubehör
  • Verschlusskappentyp Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Zubehör
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleifenlänge 92.2
  • Schleife Mit
1738607-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .2
  • Wire Size 24
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Massivdraht
1986280-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1738601-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1738607-2 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .2
  • Wire Size 24
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Litzenleiter
1738607-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Halbhell
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .12 – .2
  • Wire Size 26 – 24
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Massivdraht
1738607-4 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Halbhell
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .12 – .2
  • Wire Size 26 – 24
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Litzenleiter
1954656-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Wire Size .32
  • Wire Size 22 – 22
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP67
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
Übersicht
Industrieller RJ45 - Variant 1

Industrieller Ethernet RJ45 Variant 1

Mit des „Common Core“-Designs von TE kann der Variant 1-Steckverbinder ohne Werkzeug angebracht werden. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss.

ODVA Variant 1-Steckverbinder für raue Umgebungen. TE bietet eine noch stabilere Steckverbinderserie an, die jeweils die Anforderungen und Standards von Ethernet/IP RJ45 erfüllt. Neben den ODVA-konformen Steckverbindern aus Kunststoff bietet TE das ODVA-konforme IP67-Steckverbindersystem mit Metallgehäuse. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss, die IEC 61076-3-106 Variant 1 entspricht.

Eigenschaften

  • IEC 61076-3-106 Variant 1-Anschlusssystem
  • Abgedichtete IP67-Lösung aus Metall oder Kunststoff mit Bajonett-Verriegelung für zuverlässige Abdichtung in rauen Umgebungen
  • Gehäusedurchführung für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Schutzkappen verfügbar

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
Industrieller RJ45 - Variant 1

Industrieller Ethernet RJ45 Variant 1

Mit des „Common Core“-Designs von TE kann der Variant 1-Steckverbinder ohne Werkzeug angebracht werden. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss.

ODVA Variant 1-Steckverbinder für raue Umgebungen. TE bietet eine noch stabilere Steckverbinderserie an, die jeweils die Anforderungen und Standards von Ethernet/IP RJ45 erfüllt. Neben den ODVA-konformen Steckverbindern aus Kunststoff bietet TE das ODVA-konforme IP67-Steckverbindersystem mit Metallgehäuse. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss, die IEC 61076-3-106 Variant 1 entspricht.

Eigenschaften

  • IEC 61076-3-106 Variant 1-Anschlusssystem
  • Abgedichtete IP67-Lösung aus Metall oder Kunststoff mit Bajonett-Verriegelung für zuverlässige Abdichtung in rauen Umgebungen
  • Gehäusedurchführung für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Schutzkappen verfügbar

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
1776900-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1811689-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Abschirmungsmaterial Messing
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP67
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
1738611-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
  • Typ des Zubehörs für Modular Jack & Plugs Schutzkappe
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Zubehör
  • Verschlusskappentyp Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Zubehör
  • Güteklasse Industrielles Ethernet
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleifenlänge 92.2
  • Schleife Mit
1738607-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .2
  • Wire Size 24
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Massivdraht
1986280-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1738601-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Für Vorder- oder Rückplattenmontage
  • Material der Kupplungsmutter Messing
1738607-2 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .2
  • Wire Size 24
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Litzenleiter
1738607-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Halbhell
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .12 – .2
  • Wire Size 26 – 24
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Massivdraht
1738607-4 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Halbhell
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Durchsichtig
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Steckverbinderform Rund
  • Wire Size .12 – .2
  • Wire Size 26 – 24
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Standardreferenz Open Device-Net Vendors Association (ODVA)
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Nur für Litzenleiter
1954656-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Elastomer
  • Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Wire Size .32
  • Wire Size 22 – 22
  • Geschirmt Ja
  • IP-Schutzart IP67
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1