Produkte (6) Übersicht
Industrieller RJ45 - IP20

Industrieller Ethernet RJ45 IP20

Dank des „Common Core“-Designs von TE lassen sich industrielle RJ45-Steckverbinder in IP20-Umgebungen und vor Ort ohne Werkzeug anbringen. Im Sinne der Designflexibilität sind gerade und angewinkelte Stecker verfügbar.

Einfach zu installierende industrielle RJ45 IP20-Steckverbinder. TE bietet eine einfach zu installierende industrielle RJ45-Steckverbinderserie an. Die RJ45-Anschlüsse mit „Common Core“-Design lassen sich ohne Werkzeug anschließen, sodass der entsprechende Zeit- und Kostenaufwand verringert wird. Es werden mit acht Stiften Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s unterstützt. Für niedrigere Übertragungsraten sind Varianten mit vier Stiften im Angebot.

Eigenschaften

  • Installation ohne Werkzeug
  • Anschlüsse mit gemeinsamer Ader
  • Robuste Bauweise für den industriellen Ethernet-Einsatz

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
Industrieller RJ45 - IP20

Industrieller Ethernet RJ45 IP20

Dank des „Common Core“-Designs von TE lassen sich industrielle RJ45-Steckverbinder in IP20-Umgebungen und vor Ort ohne Werkzeug anbringen. Im Sinne der Designflexibilität sind gerade und angewinkelte Stecker verfügbar.

Einfach zu installierende industrielle RJ45 IP20-Steckverbinder. TE bietet eine einfach zu installierende industrielle RJ45-Steckverbinderserie an. Die RJ45-Anschlüsse mit „Common Core“-Design lassen sich ohne Werkzeug anschließen, sodass der entsprechende Zeit- und Kostenaufwand verringert wird. Es werden mit acht Stiften Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s unterstützt. Für niedrigere Übertragungsraten sind Varianten mit vier Stiften im Angebot.

Eigenschaften

  • Installation ohne Werkzeug
  • Anschlüsse mit gemeinsamer Ader
  • Robuste Bauweise für den industriellen Ethernet-Einsatz

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
1903526-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Products RJ Type Jacks & Plugs
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Wire Type Solid
  • Connectors & Connector Components Type Connector
  • Connector Contact Density Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Shield Material Copper Alloy
  • Shield Plating Material Nickel
  • Kontaktmaterial Copper Alloy
  • Contact Mating Area Plating Material Gold over Nickel
  • Housing Material Nylon
  • Wire Size .3 – .4
  • Wire Size 22 – 22
  • Shielded Yes
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
  • Kabeleingang Gerade
1903527-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Products RJ Type Jacks & Plugs
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Wire Type Stranded
  • Connectors & Connector Components Type Connector
  • Connector Contact Density Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Gehäusematerial Polycarbonat
  • Shield Material Copper Alloy
  • Shield Plating Material Nickel
  • Kontaktmaterial Copper Alloy
  • Contact Mating Area Plating Material Gold over Nickel
  • Housing Material Nylon
  • Wire Size .12 – .15
  • Wire Size 26
  • Shielded Yes
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 1
  • Kabeleingang Gerade
1987236-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Products RJ Type Jacks & Plugs
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Wire Type Solid
  • Connectors & Connector Components Type Connector
  • Connector Contact Density Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Shield Material Copper Alloy
  • Shield Plating Material Nickel
  • Kontaktmaterial Copper Alloy
  • Contact Mating Area Plating Material Gold over Nickel
  • Housing Material Polycarbonate GF
  • Wire Size .3 – .4
  • Wire Size 22 – 22
  • Shielded No
  • IP-Schutzart IP20
  • Performance Category Cat 5e
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 1
  • Kabeleingang 45°
  • Kommentar Variable Kabelausgangsausrichtungen
1987236-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Products RJ Type Jacks & Plugs
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Wire Type Stranded
  • Connectors & Connector Components Type Connector
  • Connector Contact Density Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Shield Material Copper Alloy
  • Shield Plating Material Nickel
  • Kontaktmaterial Copper Alloy
  • Contact Mating Area Plating Material Gold over Nickel
  • Housing Material Polycarbonate GF
  • Wire Size .12
  • Wire Size 26
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Shielded No
  • IP-Schutzart IP20
  • Performance Category Cat 5e
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 50
  • Kabeleingang 45°
  • Kommentar Variable Kabelausgangsausrichtungen
1987671-1 Komponenten für Ethernet-Rundstecker
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Accessory Type Frame Kit (IP20)
  • Modular Jacks & Plugs Products Accessories
  • Rahmensatztyp AMP-TWIST 6S SL Klinke
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Shielded No
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar IP20-Rahmen CAT6
1987672-1 Komponenten für Ethernet-Rundstecker
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Accessory Type Frame Kit (IP20)
  • Modular Jacks & Plugs Products Accessories
  • Rahmensatztyp Anschlussklinke der SL Serie 110
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Shielded Yes
  • IP-Schutzart IP20
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar IP20-Rahmen CAT5