Produkte (7)
1546907-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
1546877-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546908-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546876-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546876-2 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1776186-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Nein
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
1986172-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Nein
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
Übersicht
Industrieller RJ45 - CPC

IP67 Industrial Ethernet CPC

Dank des „Common Core“-Designs von TE lässt sich der CPC-Steckverbinder ohne Werkzeug anbringen. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine vollständig drehbare Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss.

Industrielles CPC-Ethernet für raue Umgebungen TE Connectivity bietet eine RJ45-Lösung für industrielle Anwendungen an, die auf dem bekannten CPC-Standard beruht. Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff bieten ein IP67-Steckverbindersystem mit einer vollständig drehbaren Bajonett-Kupplung. Durchführungslösungen werden ebenso angeboten wie gerade Anschlüsse. Das „Common Core“-Design eignet sich für abgeschirmte oder nicht abgeschirmte Verbindungen mit vier oder acht Drähten.

Eigenschaften

  • CPC-Verbindungssystem
  • Abgedichtete IP67-Lösung aus Metall
  • Drehverriegelung für zuverlässige Abdichtung in rauen Umgebungen
  • Gehäusedurchführung für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Schutzkappen verfügbar

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
Industrieller RJ45 - CPC

IP67 Industrial Ethernet CPC

Dank des „Common Core“-Designs von TE lässt sich der CPC-Steckverbinder ohne Werkzeug anbringen. Für den Einsatz unter rauen Bedingungen verfügt der Steckverbinder über eine vollständig drehbare Bajonett-Kupplung für einen schnellen Anschluss.

Industrielles CPC-Ethernet für raue Umgebungen TE Connectivity bietet eine RJ45-Lösung für industrielle Anwendungen an, die auf dem bekannten CPC-Standard beruht. Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff bieten ein IP67-Steckverbindersystem mit einer vollständig drehbaren Bajonett-Kupplung. Durchführungslösungen werden ebenso angeboten wie gerade Anschlüsse. Das „Common Core“-Design eignet sich für abgeschirmte oder nicht abgeschirmte Verbindungen mit vier oder acht Drähten.

Eigenschaften

  • CPC-Verbindungssystem
  • Abgedichtete IP67-Lösung aus Metall
  • Drehverriegelung für zuverlässige Abdichtung in rauen Umgebungen
  • Gehäusedurchführung für die Montage am Innen- oder Außenausschnitt der Platte
  • Schutzkappen verfügbar

Anwendungen

  • Fabrikautomatisierungsbranche
  • Industriedrucker und Diagnosegeräte
  • Industrielle PC-Lösungen, SPS
  • Industrielle Datennetzwerksysteme
  • Industrielle Schaltschränke und -einheiten
  • Bewegungs- und Steuertechnik sowie Robotik
  • Industrielle Ethernet-Systeme
1546907-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
1546877-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546908-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Ja
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546876-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1546876-2 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-4
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Mehrdrähtig
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Zusätzliche Funktionen Kabel der Kategorie 5
1776186-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Nein
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Leistungskategorie Cat 5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
1986172-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Steckverbinder Typ Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Drahtanschluss Nein
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1