DEUTSCH-Steckverbinder der Wildcat Series

Höhere Dichte für widrige Bedingungen

DEUTSCH-Steckverbinder der Wildcat Series von TE ermöglichen die Integration von Luft- und Raumfahrtausrüstung und Verkabelungen unter äußerst beengten Platzverhältnissen.

Die DEUTSCH-Steckverbinderfamilie der Wildcat Series von TE erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie. Wildcat-Steckverbinder sparen Gewicht und integrieren Luft- und Raumfahrtausrüstung und die Verkabelung in zunehmend beengten Raumverhältnissen. Dies ist dank der kleineren Steckverbinder mit höherer Dichte möglich, die widrigen Umgebungsbedingungen wie Schwingungen, hohen/tiefen Temperaturen und aggressiven Flüssigkeiten widerstehen. Zudem ist eine Palette an Außengehäuse- und Kontaktausführungen erhältlich, darunter Crimp- und Leiterplattenkontakte. 

Die Wildcat Micro Series und Wildcat Series 3 sind beide vollständig abgedichtet und verfügen an der Rückseite über Steckkontakte. Zudem sind sie mit verschiedenen Beschichtungen und Materialoberflächen wie Kadmium, Zink-Kobalt, ROHS-konformem Nickel, Edelstahl und Aluminium-Bronze erhältlich.
DEUTSCH ist ganz „wild“ auf hohe Dichte!,
TE-News und Veranstaltungen
DEUTSCH Wildcat Series 3
Wildcat Series 3

Steckverbinder der Wildcat Series 3

Die auf der MIL-DTL-38999 Series 3-Technologie beruhenden Steckverbinder sind in vier Gehäusegrößen mit 11 bis 64 Kontakten erhältlich, die eine beinahe doppelt so hohe Kontaktdichte für die Steckverbindergröße 38999 aufweisen. Die Schnittstelle verfügt über einen Dreifachabschluss mit Gewinde und fungiert als robuster und äußerst zuverlässiger Kupplungsmechanismus mit einem hohen Grad an Stoß- und Schwingungsbeständigkeit.

Mit dem optionalen Montage- und Rückseitenzubehör ist entweder ein Endgehäuse- oder ein Kabelabschirmungs- und Muffenanschluss möglich. Wie bei der Micro Series sind die Steckverbinder vollständig abgedichtet und verfügen über entfernbare Kontakte auf der Rückseite. Zudem sind sie mit verschiedenen Beschichtungen und Materialoberflächen erhältlich.

Gewicht- und Platzeinsparungen
  • Beinahe die doppelte Kontaktdichte der MIL-DTL-38999-Steckverbinder
  • Leichte Materialien

Robust
  • Schwingungsresistente Kupplung mit Gewinde
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Beständig gegen aggressive Flüssigkeiten und das Eindringen von Staub

Zuverlässig
  • Vollständig abgedichtete Kabel und Steckschnittstellen
  • EMI-Abschirmung gemäß MIL-DTL-38999 Series III
  • Funkstörungsband für Steckschnittstelle

Vielseitig
  • 7 Kodierungsoptionen einschließlich "Universell"
  • Verschiedene Beschichtungs- und Materialoptionen
  • Endgehäuse oder rückseitige Kabelabschirmung/-muffe ohne ein Endgehäuse
  • Rückseitige, entfernbare Crimp- und Leiterplattenkontakte (Leiterplattendetails erhalten Sie von TE)
DEUTSCH Wildcat Micro Series
3-Wege-Wildcat Micro Series

Wildcat Micro Series

Diese äußerst kompakten Steckverbinder beruhen auf der bewährten HDJ-/JN1003-Palette und sind mit zwei Gehäusegrößen mit vier Kontaktausführungen mit drei bis neun Kontakten verfügbar.

Ein stabiler Bajonettmechanismus ermöglicht schnelle und formschlüssige Kopplungen. Zudem ist optional ein schwingungsresistenter Dreifachabschluss mit Gewinde erhältlich. Es sind vielfältige Montageoptionen erhältlich und das Zubehör für das hintere Kabelende ermöglicht einen Kabelabschirmungs- und Muffenanschluss.

Gewicht- und Platzeinsparungen
  • Kontaktabstände mit hoher Dichte und leichten Materialien

Flexible Konfiguration
  • Schraub- und Bajonett-Kupplung

Bewährte Zuverlässigkeit
  • Extremer Temperatur-, Schwingungs- und Korrosionswiderstand
  • Beständig gegen aggressive Flüssigkeiten und das Eindringen von Staub
  • Vollständig abgedichtete Kabel und Steckschnittstelle mit IP67-Einstufung

Langlebig
  • Mehr als 500 Steckzyklen

Benutzerfreundlich
  • Gewellter/geriffelter Kupplungsring für optimalen Griff
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Rückseitige entfernbare Crimp- und Leiterplattenkontakte
  • Rückseitige Kabelumflechtung und Muffe für schnelle und effiziente Abschirmungsanschlüsse unter Verzicht auf Endgehäuse

Vielseitig
  • 7 Kodierungsoptionen einschließlich "Universell"
  • Sowohl für Signal- als auch Niederstromanwendungen geeignet
  • Kompatibel mit dem MIL-STD-1553-Protokoll