Steckverbinder der P18-SW400 Series

Zuverlässigkeit in extremen Unterwasser-umgebungen

Die DEUTSCH P18-SW400 Series von TE ist für Anwendungen wie das Pumpen unter Wasser, Gasverdichtung, Leistungsverteilung und das elektrische Heizen ausgelegt. Die Steckverbinder erfüllen die neuesten und strengsten Branchenanforderungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit.

Ausgelegt für Anwendungen wie das Pumpen unter Wasser, Gasverdichtung, Leistungsverteilung und das elektrische Heizen. Diese umfassende Produktpalette reicht von Kabelanschlüssen und isolierten Kappen über Prüfspitzen und Überbrückungen bis hin zu nass steckbaren Steckverbindern. Diese Steckverbinder mit 18/30 kV (36) sind für Meerwassertemperaturen von -5 °C bis +30 °C und Tiefen von bis zu 3.000 m konzipiert. Sie eignen sich damit auch für raue Unterwasserumgebungen. 

25

Jahre wartungsfrei

3000

Meter Tiefenwiderstand

Einfache Schnittstellenbildung

Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Modulen und Kabeln
  • Große Bandbreite an Schnittstellen für die Module oder Kabelanschlüsse der Kunden
  • Produkte zur Integration in jedem beliebigen Kundensystem
  • Druckentlastete, atmosphärische oder druckbeaufschlagte Module mit verschiedenen Flanschtypen erhältlich

Große Auswahl an Zubehör

Teststeckverbinder, Transportkappe und Spezialverpackung

Das Angebot der Marke DEUTSCH von TE deckt alle Verbindungssystembereiche ab. Sie können auf alle Zubehörteile zurückgreifen, die Sie für Ihr nass steckbares Verbindungssystem benötigen:

  • Transport- oder Unterwasserkappen
  • Spannungsfeste Kappen
  • Über- oder Unterwasser-Teststeckverbinder

Konfigurierbarer Aufbau

Dank des Direktanschlussdesigns von TE kann dieses Produkt an den kundenspezifischen Aufbau und die Art der Implementierung angepasst werden.

Egal, ob Sie eine reparierbare Überbrückung mit nasser Steckung an beiden Enden benötigen oder Module Seite-an-Seite planen: Wir können mit den Standardkomponenten dieser Palette den Kabelbaum für Ihre jeweilige Anwendung erstellen.

Engagierter Support

TE verfügt über ein engagiertes Team von zahlreichen Ingenieuren, die Ihr Projekt bei der Entwicklung, beim Testen oder bei der Installation vor Ort unterstützen.