Übersicht
DEUTSCH-Steckverbinder der P18-SW900 Series

Extreme Leistung für extreme Umgebungen

Ausgelegt für Unterwasseranwendungen wie das Pumpen unter Wasser, Gasverdichtung, Leistungsverteilung und das elektrische Heizen, erfüllt die DEUTSCH P18-SW900 Series von TE die neuesten und strengsten Anforderungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit.

Steckverbinder der DEUTSCH P18-SW900 Series sind für die rauen Bedingungen von Offshore-Anwendungen ausgelegt. Die umfassende Produktpalette reicht von Kabelanschlüssen und nass steckbaren Steckverbindern über Prüfspitzen und Überbrückungen bis hin zu isolierten Kappen. Diese Steckverbinder mit 18/30 kV (36) sind für Meerwassertemperaturen von -5 °C bis +30 °C und Tiefen von bis zu 2.000 m konzipiert und eignen sich damit für raue Unterwasserumgebungen. Mit diesem Produkt können Sie die neuesten und strengsten Branchenanforderungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit erfüllen. Die Stechverbinder sind auf eine wartungsfreie Leistung über 25 Jahre ausgelegt und wurden basierend auf umfangreiche Tests und erfolgreichem Einsatz zertifiziert. 

25

Jahre wartungsfrei

3000

Meter Tiefenwiderstand

Einfache Schnittstellenbildung

Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Modulen und Kabeln
  • Große Bandbreite an Schnittstellen für die Module oder Kabelanschlüsse der Kunden
  • Produkte zur Integration in jedem beliebigen Kundensystem
  • Druckentlastete, atmosphärische oder druckbeaufschlagte Module mit verschiedenen Flanschtypen erhältlich

Große Auswahl an Zubehör

Teststeckverbinder, Transportkappe und Spezialverpackung

Das Angebot der Marke DEUTSCH von TE deckt das gesamte Problemspektrum für Verbindungssysteme ab. Sie können auf alle Zubehörteile zurückgreifen, die Sie für das Nasssteck-Verbindungssystem benötigen:

  • Transport- oder Unterwasserkappen
  • Spannungsfeste Kappen
  • Über- oder Unterwasser-Teststeckverbinder

Konfigurierbarer Aufbau

Dank des Direktanschlussdesigns von TE kann dieses Produkt an den kundenspezifischen Aufbau und die Art der Implementierung angepasst werden.

Egal, ob Sie eine reparierbare Überbrückung mit nasser Steckung an beiden Enden benötigen oder Module Seite-an-Seite planen: Wir können mit den Standardkomponenten dieser Palette den Kabelbaum für Ihre jeweilige Anwendung erstellen.

Engagierter Support

TE verfügt über ein engagiertes Team von zahlreichen Ingenieuren, die Ihr Projekt bei der Entwicklung, beim Testen oder bei der Installation vor Ort unterstützen. 

Literatur
DEUTSCH-Steckverbinder der P18-SW900 Series

Extreme Leistung für extreme Umgebungen

Ausgelegt für Unterwasseranwendungen wie das Pumpen unter Wasser, Gasverdichtung, Leistungsverteilung und das elektrische Heizen, erfüllt die DEUTSCH P18-SW900 Series von TE die neuesten und strengsten Anforderungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit.

Steckverbinder der DEUTSCH P18-SW900 Series sind für die rauen Bedingungen von Offshore-Anwendungen ausgelegt. Die umfassende Produktpalette reicht von Kabelanschlüssen und nass steckbaren Steckverbindern über Prüfspitzen und Überbrückungen bis hin zu isolierten Kappen. Diese Steckverbinder mit 18/30 kV (36) sind für Meerwassertemperaturen von -5 °C bis +30 °C und Tiefen von bis zu 2.000 m konzipiert und eignen sich damit für raue Unterwasserumgebungen. Mit diesem Produkt können Sie die neuesten und strengsten Branchenanforderungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit erfüllen. Die Stechverbinder sind auf eine wartungsfreie Leistung über 25 Jahre ausgelegt und wurden basierend auf umfangreiche Tests und erfolgreichem Einsatz zertifiziert. 

25

Jahre wartungsfrei

3000

Meter Tiefenwiderstand

Einfache Schnittstellenbildung

Kompatibel mit einem breiten Spektrum von Modulen und Kabeln
  • Große Bandbreite an Schnittstellen für die Module oder Kabelanschlüsse der Kunden
  • Produkte zur Integration in jedem beliebigen Kundensystem
  • Druckentlastete, atmosphärische oder druckbeaufschlagte Module mit verschiedenen Flanschtypen erhältlich

Große Auswahl an Zubehör

Teststeckverbinder, Transportkappe und Spezialverpackung

Das Angebot der Marke DEUTSCH von TE deckt das gesamte Problemspektrum für Verbindungssysteme ab. Sie können auf alle Zubehörteile zurückgreifen, die Sie für das Nasssteck-Verbindungssystem benötigen:

  • Transport- oder Unterwasserkappen
  • Spannungsfeste Kappen
  • Über- oder Unterwasser-Teststeckverbinder

Konfigurierbarer Aufbau

Dank des Direktanschlussdesigns von TE kann dieses Produkt an den kundenspezifischen Aufbau und die Art der Implementierung angepasst werden.

Egal, ob Sie eine reparierbare Überbrückung mit nasser Steckung an beiden Enden benötigen oder Module Seite-an-Seite planen: Wir können mit den Standardkomponenten dieser Palette den Kabelbaum für Ihre jeweilige Anwendung erstellen.

Engagierter Support

TE verfügt über ein engagiertes Team von zahlreichen Ingenieuren, die Ihr Projekt bei der Entwicklung, beim Testen oder bei der Installation vor Ort unterstützen.