DEUTSCH MC6 Series

Robust, zuverlässig und widerstandsfähig

Mit den Glasfaser-Steckverbindern der DEUTSCH PC Series (MC5, MC6) von TE können Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen die Vorteile der Lichtwellenleiter-Technologie nutzen.

Elektrische Steckverbinder, die auf dem bewährten Militärstandard 38999 SIII beruhen. Bei der DEUTSCH Fiber Optic Physical Contact (MC5,MC6) Series handelt es sich um eine Reihe von Glasfaser-Steckverbindern, die über äußerst präzise Ferrulen und Ausrichtungsmechanismen verfügen, mit denen die Faserausrichtung sichergestellt und der optische Verlust minimiert werden. Die mehrkanaligen MC5-Steckverbinder verfügen über präzise und kompakte 1,25-mm-Ferrulen aus Zirkonkeramik, die eine umfassende Palette an Layouts mit 1, 2, 4, 6, 8, 10 und 30 Positionen ermöglichen. Die mehrkanaligen MC6-Steckverbinder verfügen über MT-Ferrulen und Bandglasfaser-Technologie,womit deren Platzbedarf trotz der jeweils 12 angebotenen Kanäle erheblich verringert werden kann. In den mit dem Standard 38999 konformen Verbundgehäusen sind die äußerst robusten, leichten und korrosionsbeständigen Modelle MC5 und MC6 vollständig abgedichtet. Die Bauweise der Kontakte stellt auch bei extremen Stößen, Temperaturen oder Schwingungen die optische Kontinuität sicher. Zudem ist bei einer Demontage oder Wartung der Zugang ohne weiteres möglich.