DEUTSCH D-EASY-Draht- und Kabeldichtungen

DEUTSCH D-Easy Reparaturen leicht gemacht

Mit den Dichtungen der DEUTSCH D-EASY Series von TE können Dichtungen an Ort und Stelle nachbearbeitet oder die Drähte eines Bündels ausgetauscht werden, ohne sie vollständig entfernen zu müssen.

Dichtungen der DEUTSCH D-EASY Series sind entfernbare Dichtungsarmaturen für Bündel- und Drahtreparaturen in Luft- und Raumfahrtanwendungen. Sie ermöglichen Dichtungsnacharbeiten, ohne dass der Draht entfernt werden muss. Die DEUTSCH D-EASY Series ist mit oder ohne Abschirmungsschutz und optionale Schnittstellen erhältlich. Diese Palette ist ABS1571- und BACS31T/U-konform, funktioniert bei Temperaturen von -55 °C bis +105 °C und ist zudem in einer kraftstoffbeständigen Version verfügbar.

105 °C

Betriebstemperatur

500

Stunden – Salzsprühbeständigkeit