Übersicht
DEUTSCH-Steckverbinder der DBAS Series

Zuverlässig und strahlungsbeständig

Der für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelte Steckverbinder der DEUTSCH DBAS Series von TE wurde für schwierige Umgebungen ausgelegt.

Für schwierige Umgebungen wie Raketenstartrampen ausgelegt. Die für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelten Steckverbinder der DEUTSCH DBAS-Serie von TE entsprechen den Spezifikationen SAE/AS81703 Series III, UTE C 93—422 Modell HE 311 und ESA/SCC 3401. Dank des visuellen und empfindlichen Push-Pull-Verriegelungssystems sind die Steckverbinder der DEUTSCH DBAS-Serie äußerst zuverlässig. Die große Vielfalt an Einsätzen, Außengehäuseausführungen und Zubehör mit mehreren Oberflächenbeschichtungen ermöglicht integrierte Lösungen für kundenspezifische Designs. 

200 °C

Betriebstemperatur

100%

Stecken

Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung
  • Kundenspezifisches Design für integrierte Lösungen

Eigenschaften

  • Einfache und sichere Verriegelung
  • Hermetische, Regal-, Schleifen-, EMI-abgeschirmte, Sturzbühnen-, kryogenische und kundenspezifische Konfigurationen
  • Gemäß den Spezifikationen SAE/AS 81703 Series III, UTE C 93-422 Modell HE 311 sowie ESA/SCC 3401
Literatur
DEUTSCH-Steckverbinder der DBAS Series

Zuverlässig und strahlungsbeständig

Der für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelte Steckverbinder der DEUTSCH DBAS Series von TE wurde für schwierige Umgebungen ausgelegt.

Für schwierige Umgebungen wie Raketenstartrampen ausgelegt. Die für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelten Steckverbinder der DEUTSCH DBAS-Serie von TE entsprechen den Spezifikationen SAE/AS81703 Series III, UTE C 93—422 Modell HE 311 und ESA/SCC 3401. Dank des visuellen und empfindlichen Push-Pull-Verriegelungssystems sind die Steckverbinder der DEUTSCH DBAS-Serie äußerst zuverlässig. Die große Vielfalt an Einsätzen, Außengehäuseausführungen und Zubehör mit mehreren Oberflächenbeschichtungen ermöglicht integrierte Lösungen für kundenspezifische Designs. 

200 °C

Betriebstemperatur

100%

Stecken

Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistung
  • Kundenspezifisches Design für integrierte Lösungen

Eigenschaften

  • Einfache und sichere Verriegelung
  • Hermetische, Regal-, Schleifen-, EMI-abgeschirmte, Sturzbühnen-, kryogenische und kundenspezifische Konfigurationen
  • Gemäß den Spezifikationen SAE/AS 81703 Series III, UTE C 93-422 Modell HE 311 sowie ESA/SCC 3401