Produkte (111) Übersicht
DEUTSCH AS XtraLITE HE Serie

Optimale Raumnutzung

Der TE DEUTSCH AS XtraLITE HE (ASX) ist ein kleiner, leichter Steckverbinder, der ideal ist für sehr beengte Platzverhältnisse.

Ultrakompakte Bauweise AS Micro XtraLITE HE-Steckverbinder bieten Rennteams die platzsparendste, leichteste Lösung für drei, fünf und sechs Drähte. Der AS Micro XtraLITE HE ist der kürzeste, leichteste 6-polige AS-Steckverbinder für sechs Drähte und ist für äußerst beengte Platzverhältnisse geeignet.

  1. Die Bedingungen (Englisch)

Anspruchsvolle Umgebungen im Motorsport – Die Bedingungen

  • Der Wagen (Englisch)

  • Die Daten (Englisch)

  • Der Fahrer (Englisch)

Vorteile

  • Ultrakompakte Bauweise (Gehäusegröße 2)
  • Einfache Installation
  • Geeignet für widrige Umgebungen

Eigenschaften

  • Minimaler Platzbedarf
  • 3 Kontakte der Größe 22/5 Kontakte der Größe 24/6 Kontakte der Größe 24
  • Positiv Lock-Kupplungsmechanismus
  • Geeignet für Blindsteckung
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Muffenanschlussfunktion
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächendrahtdichtung
  • Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
Literatur
DEUTSCH AS XtraLITE HE Serie

Optimale Raumnutzung

Der TE DEUTSCH AS XtraLITE HE (ASX) ist ein kleiner, leichter Steckverbinder, der ideal ist für sehr beengte Platzverhältnisse.

Ultrakompakte Bauweise AS Micro XtraLITE HE-Steckverbinder bieten Rennteams die platzsparendste, leichteste Lösung für drei, fünf und sechs Drähte. Der AS Micro XtraLITE HE ist der kürzeste, leichteste 6-polige AS-Steckverbinder für sechs Drähte und ist für äußerst beengte Platzverhältnisse geeignet.

  1. Die Bedingungen (Englisch)

Anspruchsvolle Umgebungen im Motorsport – Die Bedingungen

  • Der Wagen (Englisch)

  • Die Daten (Englisch)

  • Der Fahrer (Englisch)

Vorteile

  • Ultrakompakte Bauweise (Gehäusegröße 2)
  • Einfache Installation
  • Geeignet für widrige Umgebungen

Eigenschaften

  • Minimaler Platzbedarf
  • 3 Kontakte der Größe 22/5 Kontakte der Größe 24/6 Kontakte der Größe 24
  • Positiv Lock-Kupplungsmechanismus
  • Geeignet für Blindsteckung
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Muffenanschlussfunktion
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächendrahtdichtung
  • Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit