DEUTSCH ASU-Serie

Wenn ein platz- und gewichtsparendes Design entscheidend ist

Die Steckverbinder der DEUTSCH AS UltraLite HE- und AS Micro UltraLite HE (ASU)-Serie von TE Connectivity (TE) bieten Rennteams eine Reihe von kleinen und leichten Steckverbindern mit drei und fünf Drähten.

Ultrakompakte Bauweise Die AS UltraLITE HE- und AS Micro UltraLITE HE-Steckverbinder bieten Rennteams ein kleines, leichtes Gehäuse für drei und fünf Drähte. Die AS UltraLITE HE- und AS Micro UltraLITE HE-Steckverbinder sind die ideale Lösung, wenn der Platz beengt ist und ein geringes Gewicht entscheidend ist.

Vorteile

  • Motorsportspezifisches Design
  • Zwei verschiedene Kontaktoptionen
  • Geeignet für raue Umgebungen

Leistungsmerkmale

  • Kleinere Alternative zur AS MicroLITE (ASL) HE-Serie
  • 17 % kleinerer Kupplungsring als bei ASL
  • 30 % leichter als ASL (gestecktes Paar)
  • 5 AWG24- und 3 AWG22-Kontakte
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächen-Drahtdichtung
  • Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit