DEUTSCH ASHD Series                                    .

Motorsport
Starten Sie durch

DEUTSCH ASHD-Netzsteckverbinder (Autosport Heavy Duty) von TE sind für die Anforderungen im Hochleistungsmotorsport zum Beispiel an Batterien, Lichtmaschinen, KERS (Kinetic Energy Recovery System) und Anlasser ausgelegt.

Ausgelegt für Hochleistungsanforderungen DEUTSCH ASHD-Netzsteckverbinder sind insbesondere für die Anforderungen für Leistungsverbindungen für Kunden im Motorsport ausgelegt. ASHD-Steckverbinder verfügen über ein kompaktes Design, sind umgebungsfest abgedichtet und äußerst schwingungsbeständig. Mit Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C und ihrer Eignung für herkömmliche Kabelgrößen führen ASHD-Steckverbinder Motoranwendungen auf die Siegerstraße. 

Vorteile

  • Minimaler Platzbedarf
  • Vibrationsbeständig
  • Geeignet für Batterie-, Lichtmaschinen- und Anlasser-Anwendungen

Eigenschaften

  • Umgebungsfest abgedichtet
  • Ausführungen für Inline-Montage und Zweilochbefestigung
  • Standardcrimptechnologie