Produkte (155) Übersicht
DEUTSCH ASDD 10-23

Lösungen mit doppelter Dichte

Die TE DEUTSCH Steckverbinder Serie AS Double Density (ASDD) sind leistungsfähige Steckverbinder der nächsten Generation, die eine hohe Steckverbinderdichte ermöglichen.

Revolutionäres Steckverbinderdesign Die DEUTSCH ASDD-Serie ist im Vergleich zu herkömmlichen Motorsportlösungen um zwei Gehäusegrößen kleiner. Es handelt sich um einen leichten Steckverbinder mit beinahe der doppelten Anzahl an Kontakten bei halber Raumbeanspruchung gegenüber herkömmlichen Anwendungen im Motorsport. Dank der leitfähigen schwarzen Zink-Nickel-Oberfläche, der Stirnflächendrahtdichtung und des gebundenen und abgedichteten Einsatzes zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit hält die AS Double Density-Serie rauen Umgebungsbedingungen stand.

Vorteile

  • Steckverbinder der nächsten Generation
  • Hohe Dichte
  • Hohe Leistung
  • Geeignet für widrige Motorsportumgebungen

Eigenschaften

  • Fünf Gehäusegrößen
  • Äußerst leicht
  • Beinahe die doppelte Anzahl an Kontakten bei halber Raumbeanspruchung gegenüber herkömmlichen Anwendungen im Motorsport
  • Integrierte Abschirmung
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
Literatur
DEUTSCH ASDD 10-23

Lösungen mit doppelter Dichte

Die TE DEUTSCH Steckverbinder Serie AS Double Density (ASDD) sind leistungsfähige Steckverbinder der nächsten Generation, die eine hohe Steckverbinderdichte ermöglichen.

Revolutionäres Steckverbinderdesign Die DEUTSCH ASDD-Serie ist im Vergleich zu herkömmlichen Motorsportlösungen um zwei Gehäusegrößen kleiner. Es handelt sich um einen leichten Steckverbinder mit beinahe der doppelten Anzahl an Kontakten bei halber Raumbeanspruchung gegenüber herkömmlichen Anwendungen im Motorsport. Dank der leitfähigen schwarzen Zink-Nickel-Oberfläche, der Stirnflächendrahtdichtung und des gebundenen und abgedichteten Einsatzes zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit hält die AS Double Density-Serie rauen Umgebungsbedingungen stand.

Vorteile

  • Steckverbinder der nächsten Generation
  • Hohe Dichte
  • Hohe Leistung
  • Geeignet für widrige Motorsportumgebungen

Eigenschaften

  • Fünf Gehäusegrößen
  • Äußerst leicht
  • Beinahe die doppelte Anzahl an Kontakten bei halber Raumbeanspruchung gegenüber herkömmlichen Anwendungen im Motorsport
  • Integrierte Abschirmung
  • Leitfähige schwarze Verzinnung