Produkte (567) Übersicht
DEUTSCH-Steckverbinder der AS Standard Series

Motorsport
Übernehmen Sie die Spitzenposition

Die DEUTSCH Autosport-Steckverbinder von TE sind marktführend und werden von vielen Rennsportteams als zuverlässige, leichte und technologisch fortschrittliche Produkte geschätzt.

Die speziell für den Motorsport ausgelegte Palette an DEUTSCH-Steckverbindern von TE Der Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Series war der erste speziell für die professionelle Rennsportbranche ausgelegte Hochleistungs-Steckverbinder. Mit dem Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Series sparen Sie im Vergleich zu militärischen Standarddesigns Gewicht und Platz. Zudem ist er mit einer Vielzahl von Optionen und Anordnungen mit mittlerer bis hoher Dichte (bis zu 128 Wege) erhältlich. 

Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt
  • Geeignet für widrige Umgebungen

Eigenschaften

  • Anordnungen mit hoher Dichte
  • Filter-, Glasfaser- und hermetische Optionen erhältlich
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächendrahtdichtung
Literatur
DEUTSCH-Steckverbinder der AS Standard Series

Motorsport
Übernehmen Sie die Spitzenposition

Die DEUTSCH Autosport-Steckverbinder von TE sind marktführend und werden von vielen Rennsportteams als zuverlässige, leichte und technologisch fortschrittliche Produkte geschätzt.

Die speziell für den Motorsport ausgelegte Palette an DEUTSCH-Steckverbindern von TE Der Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Series war der erste speziell für die professionelle Rennsportbranche ausgelegte Hochleistungs-Steckverbinder. Mit dem Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Series sparen Sie im Vergleich zu militärischen Standarddesigns Gewicht und Platz. Zudem ist er mit einer Vielzahl von Optionen und Anordnungen mit mittlerer bis hoher Dichte (bis zu 128 Wege) erhältlich. 

Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt
  • Geeignet für widrige Umgebungen

Eigenschaften

  • Anordnungen mit hoher Dichte
  • Filter-, Glasfaser- und hermetische Optionen erhältlich
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächendrahtdichtung