DEUTSCH AS MICROLITE Series

Motorsport
Lassen Sie die Konkurrenz hinter sich

Der TE DEUTSCH AS MicroLITE HE (ASL) ist ultrakompakt und einfach zu installieren – ein Steckverbinder, der maximale Leistungseigenschaften in minimale Einbauräume und Rennsportteams ganz nach vorn bringt.

Geringe Größe, leichtes Gewicht, hohe Leistung. TE entwickelt ständig leichtere, kompaktere und leistungsstärkere Produkte für den Motorsport. Alle Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Series zeichnen sich durch ein äußerst robustes Aluminiumgehäuse mit leitfähiger schwarzer Verzinnung, Vibrationstoleranz und Beständigkeit gegenüber den meisten in Motorsportanwendungen eingesetzten Flüssigkeiten aus. 

Vorteile

  • Kompakte Bauweise
  • Einfache Installation
  • Geeignet für widrige Umgebungen

Eigenschaften

  • Für Sensoranwendungen ausgelegt
  • 5 Kontakte der Größe 23
  • Positiv Lock-Kupplungsmechanismus
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Leitfähige schwarze Verzinnung