Übersicht
DEUTSCH AS Hermetic Series

Motorsport
Anschlüsse im Hochrisikobereich

Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Hermetic Serie von TE sind für hochriskante Anwendungen wie Kraftstoff- und Drucksysteme ausgelegt. Die Hermetic Serie aus Aluminium ermöglicht außerdem Gewichtseinsparungen bis 60 % in sicherheitskritischen Umgebungen. Auf diese Weise können Rennsportteams die Gewichtsverteilung weiter verfeinern, um bei der Rundenzeit noch ein paar Zehntelsekunden herauszuschlagen.

Steckverbinder der DEUTSCH AS Hermetic Series sind für leckfreie Verbindungen in den widrigsten Umgebungen ausgelegt. Die Hermetic Palette umfasst die AS Micro Hermetic Serie, die AS Micro Hermetic Kontermutter-Serie, die AS Hermetic Serie für Kraftstofftanks sowie die Hermetic Serie für Kraftstofftanks aus Aluminium Diese Steckverbinder sind für den Einsatz in Motorsportanwendungen wie in Kraftstoff- und druckbeaufschlagten Systemen gedacht, bei denen eine Dichtungsintegrität erforderlich ist. 

Vorteile

  • Ausgelegt für Brennstoffzellenwände
  • Hochleistungsmaterialien
  • 60 % Gewichtsreduktion im Vergleich zum DEUTSCH Standardsteckverbinder aus Edelstahl

Eigenschaften

  • Auswahl an Kontaktanordnungen für Pumpen und Sensoren
  • Außengehäuse und Mutter aus Aluminium
  • In Kraftstoff tauchbarer O-Ring für verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Mit integrierter Vergusshülse, rückseitigem Anschlussgewinde für Zubehör und externem Muffenanschluss
  • Für Druckdifferenzen bis 1000 psi geeignete Glasversiegelung ohne Verlust von elektrischer Leistung oder Flüssigkeitsaustritt
Literatur
DEUTSCH AS Hermetic Series

Motorsport
Anschlüsse im Hochrisikobereich

Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Hermetic Serie von TE sind für hochriskante Anwendungen wie Kraftstoff- und Drucksysteme ausgelegt. Die Hermetic Serie aus Aluminium ermöglicht außerdem Gewichtseinsparungen bis 60 % in sicherheitskritischen Umgebungen. Auf diese Weise können Rennsportteams die Gewichtsverteilung weiter verfeinern, um bei der Rundenzeit noch ein paar Zehntelsekunden herauszuschlagen.

Steckverbinder der DEUTSCH AS Hermetic Series sind für leckfreie Verbindungen in den widrigsten Umgebungen ausgelegt. Die Hermetic Palette umfasst die AS Micro Hermetic Serie, die AS Micro Hermetic Kontermutter-Serie, die AS Hermetic Serie für Kraftstofftanks sowie die Hermetic Serie für Kraftstofftanks aus Aluminium Diese Steckverbinder sind für den Einsatz in Motorsportanwendungen wie in Kraftstoff- und druckbeaufschlagten Systemen gedacht, bei denen eine Dichtungsintegrität erforderlich ist. 

Vorteile

  • Ausgelegt für Brennstoffzellenwände
  • Hochleistungsmaterialien
  • 60 % Gewichtsreduktion im Vergleich zum DEUTSCH Standardsteckverbinder aus Edelstahl

Eigenschaften

  • Auswahl an Kontaktanordnungen für Pumpen und Sensoren
  • Außengehäuse und Mutter aus Aluminium
  • In Kraftstoff tauchbarer O-Ring für verbesserte Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Mit integrierter Vergusshülse, rückseitigem Anschlussgewinde für Zubehör und externem Muffenanschluss
  • Für Druckdifferenzen bis 1000 psi geeignete Glasversiegelung ohne Verlust von elektrischer Leistung oder Flüssigkeitsaustritt