Lösungen für abgeschirmte Endgehäuse

TE bietet ein umfassendes Portfolio von Schirmungsadaptern an, die sich für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen eignen. Hierzu zählen Einzelschirm-Kabelabschlüsse, Standard-Endgehäuse mit Band-Strap-Schellen sowie umflochtene Endgehäuse.

Für Kabelabschlüsse mit Schirmung und Abdichtung.   

Von HexaShield-Hochleistungs-Einzelschirm-Abschlüssen über einteilige KTKK-Sätze bis hin zu Tinel-Lock-360°-Adaptern: Endgehäuse und Adapter von TE bieten einen hochgradigen mechanischen Schutz sowie Schutz vor Umwelteinflüssen. Endgehäuse von TE sind sowohl für Schirmanschlüsse als auch für die Abdichtung mit wärmeschrumpfenden Formteilen ausgelegt und daher sowohl für abgedichtete als auch für nicht abgedichtete Systeme ideal geeignet.

85049

Die Band-Strap-Adapter und Bänder erfüllen die Anforderungen von AS85049/82 bis /90 und /128.

SETR

Side Entry Tinel-Lock Ring

Produktauswahl für Endgehäuse/Adapter

Code Mil-Spec-Steckverbinder  Endgehäusetyp Beschreibung gerades Modell Beschreibung 45-Grad-Version Beschreibung 90-Grad-Version
18 AS50151(AS31001) Umflochtener Adapter 218M7XX  218M8XX 218M9XX
    Tinel-Lock-Adapter TXR18XX00 TXR18XX45 TXR18XX90
21 MIL-DTL-26482 Series 1 Umflochtener Adapter 206M0XX 206M1XX 206M2XX
    Tinel-Lock-Adapter TXR21XX00 TXR21XX45 TXR21XX90
    Band-Strap-Schelle BND21XX00 BND21XX45 BND21XX90
40 MIL-DTL-38999 Series III und IV  Umflochtener Adapter 208M7XX 208M8XX 208M9XX
    Tinel-Lock-Adapter TXR40XX00 TXR40XX45 TXR40XX90
    Band-Strap-Schelle BND40XX00 BND40XX45 BND40XX90
41 MIL-DTL-38999 Series 1 und II Umflochtener Adapter 204M00XX 204M1XX 204MXX
    Tinel-Lock-Adapter TXR41XX00 TXR41XX45 TXR41XX90
    Band-Strap-Schelle BND41XX00 BND41XX45 BND41XX90
54 AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III, AS81703 Series III Umflochtener Adapter 203M0XX 203M1XX 203M2XX
    Tinel-Lock-Adapter TXR54XX00 TXR54XX45 TXR54XX90
    Band-Strap-Schelle BND54XX00 BND54XX45 BND54XX90

Weitere Produktdetails finden Sie auf der Katalogseite.  

Tinel-Lock-Adapter und -Ring

Dieses Anschlusssystem besteht aus einem modifizierten Drehkupplungsadapter mit einem Tinel-Lock-Ring.  Der Tinel-Lock-Ring besteht aus einem speziellen Formgedächtnismetall, das beim Erwärmen gleichmäßig schrumpft.  Mit dem Tinel-Lock-Ring wird die Kupferkabelschirmung direkt an der Adapterrückseite abgeschlossen.  Adaptereingangsgröße und Ringbezeichnung müssen passend zum Kabeldurchmesser und Schirmungstyp ausgewählt werden.  Der sich ergebende 360-Grad-Anschluss ist äußerst stoßfest und schwingungs-, temperaturschwankungs- und korrosionsbeständig. Es sind  gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Konfigurationen verfügbar.

Tinel-Ringe sind mit einem thermochromen Lack gekennzeichnet, dessen Farbe sich ändert, wenn die richtige Installationstemperatur erreicht wird.  

Schirmungstyp, Material und Aufbau sind variabel. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Zeichnung CH00-0250-008 für Tinel-Lock-Adapter.

Schirmungstyp Ringbezeichnung
Einzelschicht 36 AWG AI
Einzelschicht 34 AWG AI
Einzelschicht 32 AWG BI
Einzelschicht 30 AWG BI
Doppelschicht 36 AWG BI
Doppelschicht 34 AWG  BI

A oder B =  Größe des Schirmgeflechts  I = Isolationsschicht

 

AS85049 – Adapter und Band-Strap-Schellen

Das Band-Strap-Kabelabschlusssystem kann einfach installiert und repariert werden.  Die selbstsichernde Kupplungsmutter bietet einen verbesserten mechanischen Schutz gegen das Lösen bei Schwingungen. Das Band-Strap-Schellenband ist in zwei Formen erhältlich: vorgewickelt oder gerade.

Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte der Zeichnung R85049.   

M85049 = TE-Teilebeschreibung R85049

Steckverbindertyp TE-Teilebeschreibung und Spezifikationsblatt Gerade, 45o oder 90o
Steckverbinder der AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series I und III sowie AS81703 Series III R85049/82 gerade
  R85049/83 45o
  R85049/84 90o
Steckverbinder gemäß MIL-DTL-38999 Series 1 und II R85049/85 gerade
  R85049/86 45o
  R85049/87 90o
Steckverbinder gemäß MIL-DTL-38999 Series III und IV R85049/88 gerade
  R85049/89 45o
  R85049/90 90o

Werkstoffcodes

Werkstoffbeschreibung Werkstoffcode: geschirmte Adapter Werkstoffcode: Tinel-Lock-Adapter Typische Anwendungen
Aluminiumlegierung 19 A Standardmaterial für normale Anwendungen 
Edelstahl 62 S Korrosionsbeständige und Hochtemperaturanwendungen (Brandschott)
Nickel Aluminium Bronze 01 B Ungeschützte Marinebedingungen 

Oberflächencodes

Oberflächenbeschreibung Farbe Oberflächencode
Cadmiumbeschichtung, gemäß QQ-P-416, Typ II, Klasse 3 über chemischem Nickel Olivgrün B
Chemischer Nickel, gemäß AMS-C-26074, Klasse 4, Güteklasse B Hellsilber C
Hart eloxiert gemäß MIL-A-8625, Typ III, Klasse 2 Schwarz G
Passiviert, gemäß QQ-P-25 oder MIL-S-5002  -  J
Unplattiert, sandgestrahlt  -  W
Zink-Nickel Schwarz

Weitere Beschichtungen sind erhältlich; bitte wenden Sie sich an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Vorteile: Geschirmte Endgehäuse

  • Vielzahl an Adaptertypen und Oberflächen
  • Hochleistungs-Schirmabschluss
  • Langfristige Leistung 

Merkmale: Geschirmte Endgehäuse

  • HexaShield-Adapter – für den Anschluss einzelner Kabelschirme
  • Tinel-Lock-Adapter – Rückverformbares Metall für einen hochwertigen Schirmabschluss
  • Endgehäuse mit variablem Verriegelungswinkel – für gerade, 45-Grad- und 90-Grad-Kabelausrichtung.
  • Umflochtene Endgehäuse – flexibler, adaptierbarer Schirmabschluss
  • Band-Strap-Schellen – für den schnellen und zuverlässigen Schirmabschluss
  • KTKK – einteiliges Kabelabschluss-Set mit hoher Abschirmleistung

Anwendungen: Geschirmte Endgehäuse

  • Abgeschirmte Motorkabelbäume für Militär- oder Zivilflugzeuge
  • Abgedichtete und geschirmte Kommunikations- und Stromversorgungs-Kabelbäume
  • Umweltfest abgedichtete und geschirmte Kabelbäume für Bodenradarsysteme
  • Abschirmung und Abdichtung wichtiger elektrischer Kabel an Bord von Kampfschiffen
  • Systeme, die HIRF-Abschirmung und Blitzschutz benötigen