CeeLok Fas-T-Rundsteckverbinder

Die klare Wahl bei kleinen Rund-Steckverbindern

Platzsparende Hochleistungs-Steckverbinder, die für die Anforderungen widriger Umgebungsbedingungen ausgelegt sind.

TE bietet eine Vielzahl kleiner Rundsteckverbinder an – von Ultraminiaturversionen bis hin zur Form 38999 mit fast doppelter Dichte.  Die gewicht- und platzsparenden Mikrominiatur-Rundsteckverbinder sind auf robuste Langlebigkeit ausgelegt. Im breiten Spektrum der Produktfamilien können Sie mit Sicherheit die optimale Auswahl treffen, die nicht nur den Platzvorgaben des Anwendungsfalls gerecht wird, sondern auch die weiteren Anforderungen anspruchsvoller Hochgeschwindigkeitsanwendungen erfüllen kann.

100 K

100.000 ft. beim Altitude Immersion Test

64

Bis zu 64 Kontakte bei Wildcat

10Gbs

Bis zu 10 Gbit/s bei CeeLok FAS-T-Steckverbindern

Die CeeLok FAS-T Nano-Rundsteckverbinder ermöglichen eine Ethernet-Verbindung mit 10 Gbit/s über einen Nano-Miniatur-Rundsteckverbinder – und heben damit die Grenzen der Highspeed-I/O auf ein neues Niveau von praktischer Kompaktheit, Langlebigkeit und umweltfester Dichtigkeit
CeeLok FAS-T,
Produktkatalog
  1. CeeLok FAS-T-Steckverbinder (Englisch)

Der CeeLok FAS-T-Steckverbinder von TE ist einer der robustesten kleinen, im Feld konfektionierbaren I/O-Steckverbinder für 10-GB-Ethernet, die im Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Marinesektor auf dem Markt sind.

Spezifikationen der Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Größen, Nennwerte und Widerstand

Spezifikationen der Rundsteckverbinder CeeLok FAS-T Wildcat 38999
Beschreibung Geschwindigkeiten bis 10 G Formfaktor 38999
Anzahl der Kontakte 8 11 bis 64
Anzahl an Gehäusegrößen 1 4
Nenntemperatur (°C) -55 bis +125 -65 bis +200 (Nickel und Kadmium)
IP-Dichtigkeitseinstufung IP68 -
Dichtigkeit beim Altitude Immersion Test - 100,000 ft.
Steckzyklen (min.) 250 500
Kupplungsausführung Push-Pull, mit Gewinde Mit Gewinde
Kontaktausführung Stift und Buchse Stift und Buchse
Kontakt-Berührungsschutz Ja Ja
Adergröße nach AWG 28 bis 30 24 bis 28
Leiterplatten-Version Ja Ja
Mechanische Gehäusecodierung Nein Ja

Eigenschaften: Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Hohe Geschwindigkeit und robustes Design
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s
  • Gewicht- und Platzeinsparung
  • Flexible Konfigurationen
  • Extremer Temperatur-, Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Für hohe Steckzykluszahlen geeignet

Anwendungen: Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Für widrige Umgebungsbedingungen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Hubschrauber und Jets
  • Militärische Luftsysteme (Raketen)
  • Militärische Bodensysteme (Panzer)
  • Militärische Kommunikations- und Computersysteme
  • Marinesysteme (Boote, Schiffe)
CeeLok Fas-T-Rundsteckverbinder

Die klare Wahl bei kleinen Rund-Steckverbindern

Platzsparende Hochleistungs-Steckverbinder, die für die Anforderungen widriger Umgebungsbedingungen ausgelegt sind.

TE bietet eine Vielzahl kleiner Rundsteckverbinder an – von Ultraminiaturversionen bis hin zur Form 38999 mit fast doppelter Dichte.  Die gewicht- und platzsparenden Mikrominiatur-Rundsteckverbinder sind auf robuste Langlebigkeit ausgelegt. Im breiten Spektrum der Produktfamilien können Sie mit Sicherheit die optimale Auswahl treffen, die nicht nur den Platzvorgaben des Anwendungsfalls gerecht wird, sondern auch die weiteren Anforderungen anspruchsvoller Hochgeschwindigkeitsanwendungen erfüllen kann.

100 K

100.000 ft. beim Altitude Immersion Test

64

Bis zu 64 Kontakte bei Wildcat

10Gbs

Bis zu 10 Gbit/s bei CeeLok FAS-T-Steckverbindern

Die CeeLok FAS-T Nano-Rundsteckverbinder ermöglichen eine Ethernet-Verbindung mit 10 Gbit/s über einen Nano-Miniatur-Rundsteckverbinder – und heben damit die Grenzen der Highspeed-I/O auf ein neues Niveau von praktischer Kompaktheit, Langlebigkeit und umweltfester Dichtigkeit
CeeLok FAS-T,
Produktkatalog
  1. CeeLok FAS-T-Steckverbinder (Englisch)

Der CeeLok FAS-T-Steckverbinder von TE ist einer der robustesten kleinen, im Feld konfektionierbaren I/O-Steckverbinder für 10-GB-Ethernet, die im Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Marinesektor auf dem Markt sind.

Spezifikationen der Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Größen, Nennwerte und Widerstand

Spezifikationen der Rundsteckverbinder CeeLok FAS-T Wildcat 38999
Beschreibung Geschwindigkeiten bis 10 G Formfaktor 38999
Anzahl der Kontakte 8 11 bis 64
Anzahl an Gehäusegrößen 1 4
Nenntemperatur (°C) -55 bis +125 -65 bis +200 (Nickel und Kadmium)
IP-Dichtigkeitseinstufung IP68 -
Dichtigkeit beim Altitude Immersion Test - 100,000 ft.
Steckzyklen (min.) 250 500
Kupplungsausführung Push-Pull, mit Gewinde Mit Gewinde
Kontaktausführung Stift und Buchse Stift und Buchse
Kontakt-Berührungsschutz Ja Ja
Adergröße nach AWG 28 bis 30 24 bis 28
Leiterplatten-Version Ja Ja
Mechanische Gehäusecodierung Nein Ja

Eigenschaften: Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Hohe Geschwindigkeit und robustes Design
  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s
  • Gewicht- und Platzeinsparung
  • Flexible Konfigurationen
  • Extremer Temperatur-, Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Für hohe Steckzykluszahlen geeignet

Anwendungen: Mikrominiatur-Rundsteckverbinder

Für widrige Umgebungsbedingungen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Hubschrauber und Jets
  • Militärische Luftsysteme (Raketen)
  • Militärische Bodensysteme (Panzer)
  • Militärische Kommunikations- und Computersysteme
  • Marinesysteme (Boote, Schiffe)