MIL-SPEC-Stecker für die Luftfahrt, Verteidigung, Marine, Offshore und den Motorsport

Mit unseren Mil-Spec-Rundsteckverbindern der Marke DEUTSCH verlegen wir die Grenzen von Technologie und Innovation kontinuierlich nach vorn und bringen den Markt mit neuen Produkten voran, die die ständig wachsende Nachfrage nach geringerem Gewicht, kleineren Abmessungen und besserer Leistung befriedigen.

Rundsteckverbinder der Marke DEUTSCH von TE bringen Innovation und Sicherheit in rauen Zusammenschaltungsbereichen voran. Rundsteckverbinder der Marke DEUTSCH von TE sind auf Beständigkeit gegen die in der Luftfahrt, der Rüstung, der Kernindustrie, der Schifffahrt, der Öl- und Gasindustrie und dem Automobilsport anzutreffenden Bedingungen ausgelegt. Der globale Technologie-Support und der Vertrieb sind bestens aufgestellt, Qualitätsprodukte für die richtige Anwendung an nahezu jedem Ort der Welt zu liefern.
 

AS Hermetic Steckverbinder für Kraftstoffsysteme
AS Hermetic Steckverbinder für Kraftstoffsysteme
AS XtraLITE Serie
AS XtraLITE Serie
AS Heavy Duty Serie
AS Heavy Duty Serie
AS Double Density Serie
AS Double Density Serie
dbas
DBAS Serie
983 Serie
983 Serie
EMI/EMP Filter Serie
EMI/EMP Filter Serie
afd serie
MIL-DTL-26482 Standard Serie II-qualified
9316 Series
9316 Series
p6-md300 series
P6-MD300 Series
p18-sw400
P18-SW400 Series
ofs series
OFS Optical Series