Hybrid-Rundsteckverbinder

Eine Verbindungslösung, die eine hohe Integration von Daten-, Signal- und Energie-übertragung in einem runden Hybriddesign gemäß VARAN-Standard bietet

TE Connectivity (TE) stellt den Hybrid-Rundsteckverbinder (CHC) vor Mit seinen 8 Strom- und 4 Datenkontakten für industrielle Ethernet-Verbindungen ist der Hybrid-Rundsteck-verbinder für Anwendungen in der Maschinenautomatisierung ausgelegt, die eine Datenverbindung mit höherer Leistung sowie Stromstärken von bis zu 10 A erfordern. Der Steckver-binder bietet eine äußerst zuverlässige Verbindungstechno-logie und erfüllt die hohen Anforderungen an Strapazier-fähigkeit und Qualität von Echtzeit-Ethernet-Anwendungen in der industriellen Automatisierung. Durch die Kombination von Stromversorgung und Datenübertragung in einem einzigen Steckverbinder erhalten Kunden mehr Flexibilität bei der Maschinenarchitektur. Der Steckverbinder ist mit dem VARAN-Busstandard kompatibel und unterstützt beispielsweise kürzere Umrüstzeiten für die Formen von Formteilmaschinen. Durch die vereinfachte Verkabelung kann die Installationszeit außerdem um bis zu 50 Prozent verkürzt werden.

VARAN

Das Echtzeit-Ethernet-Bussystem

IP65

Für raue Umgebungen geeignet

Kabel

Verringerung der Installationsschritte und -zeit um 50 Prozent

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Extrem robustes Kontaktdesign für längere Haltbarkeit mit Rastfeder aus Edelstahl und mehreren Kontaktpunkten
  • Hybriddesign für eine Kombination aus Stromversorgung und Datenübertragung
  • Vergoldete, versilberte und verzinnte Kontakte für die Anforderungen bei der industriellen Automatisierung
  • Radiale Abdichtungselemente bieten eine Abdichtungsleistung gemäß IP65.
  • Der Drehschnappverschluss sorgt auch bei Anwendungen mit starken Stößen und Vibrationen für eine sichere Verriegelung.

Anwendungen

  • Anwendungen mit leistungsfähigen Prozesssteuerungssystemen
  • Anwendungen in der Maschinenautomatisierung
  • Fabrikautomatisierungssysteme
  • Eigenständige oder externe Netzteile
  • Formteilmaschinen, Transport- und Sortiermaschinen
  • Steuerventile und Steuereinheiten
  • Motoren
  1. Hybrid-Rundsteckverbinder (Englisch)

Maschinenbauingenieure suchen nach Lösungen, bei denen Datenkommunikation und Stromversorgung in einer einzigen Verbindung miteinander kombiniert werden. Der Hybrid-Rundsteckverbinder von TE Connectivity erfüllt diese Anforderung. Das einzigartige Verbundzweckdesign der Hybrid-Rundsteckverbinder ermöglicht eine Stromversorgung mit bis zu 10 A sowie eine Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit.