Ein Rundsteckverbinder ist ein zylindrischer, mehrpoliger elektrischer Steckverbinder, der Kontakte zur Stromversorgung elektrischer Geräte, zur Datenübertragung oder zur Übertragung elektrischer Signale enthält. Rundstecker sind darauf ausgelegt, rauen Umgebungen standzuhalten und Daten zuverlässig zu übertragen. Sie verfügen über eine kreisförmige Schnittstelle und ein Gehäuse zum schnellen und einfachen Anschließen und Trennen von Signal-, Strom- und optischen Schaltkreisen ohne Verwendung von Kupplungswerkzeugen wie Drehmomentschlüsseln. Die Kontakte sind in der Regel von einem Verbundstoff- oder Metallgehäuse umgeben und in Isoliermaterial eingebettet, um ihre Ausrichtung zu erhalten. Des Weiteren sind die Kontakte in der Regel mit einem Kabel verbunden, was sie besonders widerstandsfähig gegen versehentliches Entkoppeln oder Umweltstörungen macht. Die Rundsteckverbinder von TE bieten robuste Lösungen, die für eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurden, darunter Luft- und Raumfahrt, Rundfunk, Verteidigung und Sicherheit, Elektronik, Energie, Industrie, Instrumentierung, Medizin und Transport.