DDR3-SO-DIMM-Stecksockel

SO-DIMM-Stecksockel

Diese Speicherstecksockel sind für JEDEC-SO DIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Modules) der aktuellen Generation DDR3 (Double Data Rate 3) sowie für die früheren DDR2-, DDR- und SDRAM-Speichermodule ausgelegt.

Diese Familien von Speichersockeln stellen eine zuverlässige Verbindung mit den Standardspeichermodulen für Desktopcomputer, Server, Massenspeicher und verschiedene Kommunikationsspeicheranwendungen her. Alle Stecksockel verfügen über einen Mechanismus zum Verrasten und Auswerfen des Speichermoduls und sind nach Spannungswert kodiert. Die Stecksockel sind als rechtwinklige Standardausführung verfügbar. Weiterhin gibt es verschiedene Winkel-Optionen. Bei der Kontaktierung zur Leiterplatte gibt es die Standardversion als auch die umgekehrte Kontaktierungsmöglichkeit beim Back-To-Back-Leiterplattenaufbau. Der flache, einseitige DDR3-SO DIMM-Steckverbinder bietet Spitzenleistungen für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen. Der für das neue, einseitige DDR3-SO DIMM ausgelegte Steckverbinder stellt eine dauerhafte Verbindung sicher, um Gerätefunktionen, Geschwindigkeit und Nutzbarkeit zu optimieren. Sie verfügen im Vergleich zu anderen flachen Produkten über eine um 25 Prozent geringere Höhe, die für eine um 5 bis 10 Prozent reduzierte Höhe des Endprodukts sorgt. Der als Standard- und umgekehrte Version erhältliche DDR3-SO DIMM-Steckverbinder erfüllt die JEDEC-Industriestandards.

Vorteile

DDR3-SO-DIMM
  • Um 25 % geringere Sockelhöhe
  • Um 6 % verringerte Layoutfläche
  • Ermöglicht eine um 5-10 % geringere Produkthöhe
  • Ultraflaches Profil für die Formfaktoren der neuen Mobilcomputer  
Ultraportable-Geräte
Ultraportable-Geräte
Desktopcomputer
Desktop-Computer
Drucker
Drucker
Tablets
Tablets

Anwendungen

SO DIMM-Stecksockel
  • Ultraportable-Geräte
  • Notebooks
  • Desktop-Computer
  • Laptops
  • Drucker
  • Tablets
     
DDR2-SO-DIMM
DDR2-SO-DIMM