Produkte (35) Übersicht
3-in-2 SIM/SD Kombi-Anschluss

SIM & KOMBI-KARTENANSCHLÜSSE

Mit Innovationen wie dem robusten 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss ist TE eine der führenden Quellen von SIM- und UIM-Kartenanschlüssen mit einer breiten Palette von Produkten und Know-how zur Anpassung von Produkten nach Ihren Wünschen.

SIM- (Subscriber Identity Modules) und UIM-Karten (Universal Identity Module) werden für eine Vielzahl mobiler Anwendungen eingesetzt, unter anderem für Abrechnungs-, Sicherheits- und Speicheranwendungen von Mobilgeräten. Die SIM-Kartenparameter sind in den entsprechenden ISO-, ETSI- und GSM-Normen definiert. Dank der herausragenden technologischen Kompetenz von TE erhalten Sie ebenso zuverlässige wie benutzerfreundliche und langlebige SIM-Steckverbinder. Zudem kann TE große Produktvolumina in einem kostengünstigen, schlanken Fertigungsprozess herstellen.

Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Merkmale

  • Umfassendes Portfolio mit einer Vielzahl von Ausführungen und Kartengrößen
  • Sockel sind für Zuverlässigkeit optimiert
  • Kugelförmige Kontaktenden zur Erhöhung der Hertzschen Pressung
  • Vorgespannte Kontakte
  • Konstruktion der Kontakte verhindert ein Anhaften
  • Die Produktserie bietet die denkbar größte Entwurfsfreiheit. Bei vielen Produkten ist die Höhe bei gleichbleibendem Formfaktor skalierbar.
  • Bestmögliche Kosteneffizienz durch vollautomatische Verarbeitung
Gerätehersteller wollen eine hohe Dichte und die Möglichkeit, dem Endnutzer Flexibilität zu bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartenanschluss bietet beides.
Tommy Yu,
Produktmanager
Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Anwendungen

  • Mobiltelefone
  • Tablets
  • PCs
  • Ultraportable-Geräte
  • Datenkarten
  • Tragbare GSM-Modems
  • Server
Mobiltelefone
Mobiltelefone
Tablets
Tablets
PCs
PCs
Ultraportable-Geräte
Ultraportable-Geräte
SIM (2FF), Block
SIM (2FF), Block
SIM (2FF), Push-Pull
SIM (2FF), Push-Pull
Micro-SIM (3FF), Push-Push
Micro-SIM (3FF), Push-Push
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Sockel
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Sockel
  1. Superflache SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.

  • Schlanke Lösungen (Englisch)

3-in-2 SIM/SD Kombi-Anschluss

SIM & KOMBI-KARTENANSCHLÜSSE

Mit Innovationen wie dem robusten 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss ist TE eine der führenden Quellen von SIM- und UIM-Kartenanschlüssen mit einer breiten Palette von Produkten und Know-how zur Anpassung von Produkten nach Ihren Wünschen.

SIM- (Subscriber Identity Modules) und UIM-Karten (Universal Identity Module) werden für eine Vielzahl mobiler Anwendungen eingesetzt, unter anderem für Abrechnungs-, Sicherheits- und Speicheranwendungen von Mobilgeräten. Die SIM-Kartenparameter sind in den entsprechenden ISO-, ETSI- und GSM-Normen definiert. Dank der herausragenden technologischen Kompetenz von TE erhalten Sie ebenso zuverlässige wie benutzerfreundliche und langlebige SIM-Steckverbinder. Zudem kann TE große Produktvolumina in einem kostengünstigen, schlanken Fertigungsprozess herstellen.

Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Merkmale

  • Umfassendes Portfolio mit einer Vielzahl von Ausführungen und Kartengrößen
  • Sockel sind für Zuverlässigkeit optimiert
  • Kugelförmige Kontaktenden zur Erhöhung der Hertzschen Pressung
  • Vorgespannte Kontakte
  • Konstruktion der Kontakte verhindert ein Anhaften
  • Die Produktserie bietet die denkbar größte Entwurfsfreiheit. Bei vielen Produkten ist die Höhe bei gleichbleibendem Formfaktor skalierbar.
  • Bestmögliche Kosteneffizienz durch vollautomatische Verarbeitung
Gerätehersteller wollen eine hohe Dichte und die Möglichkeit, dem Endnutzer Flexibilität zu bieten. Unser neuer 3-in-2-Kartenanschluss bietet beides.
Tommy Yu,
Produktmanager
Der neue 3-in-2 Kombi-Kartenanschluss (Tablett und Karten nicht eingeschlossen)

Anwendungen

  • Mobiltelefone
  • Tablets
  • PCs
  • Ultraportable-Geräte
  • Datenkarten
  • Tragbare GSM-Modems
  • Server
Mobiltelefone
Mobiltelefone
Tablets
Tablets
PCs
PCs
Ultraportable-Geräte
Ultraportable-Geräte
SIM (2FF), Block
SIM (2FF), Block
SIM (2FF), Push-Pull
SIM (2FF), Push-Pull
Micro-SIM (3FF), Push-Push
Micro-SIM (3FF), Push-Push
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Sockel
Micro-SIM und Micro-SD, Kombi-Sockel
  1. Superflache SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.

  • Schlanke Lösungen (Englisch)