Abgedichteter Halter für Mini-Sicherungen

Kompakte, abgedichtete Schutzschaltung

Unser kompakter Halter für Mini-Sicherungen mit zwei Positionen und Schutzgrad IP67 eignet sich für AMP MCP 2.8 Kontakte. Er kann mithilfe von standardisierten DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 Befestigungsklammern für Steckverbinder montiert werden. Dieser abgedichtete Halter für Mini-Sicherungen ist für Zuverlässigkeit in Anwendungsbereichen ausgelegt, in denen Ausfälle nicht in Frage kommen. Er besteht aus strapazierfähigem Thermoplast, um starker Vibration und mechanischen Stößen standzuhalten, und kann zwei aktive Sicherungen und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für abgedichtete Halter für Mini-Sicherungen
  • Kompakte Größe
  • Kann zwei aktive und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen.
  • Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit Schutzgrad IP-68
  • Erhältlich mit integriertem Montageelement oder Zinke zum Anbringen von Befestigungsklammern
  • Da die Montage an der Gehäusebaugruppe und nicht an der Abdeckung erfolgt, wird die Dichtung weniger belastet. So wird eine robustere Dichtungsfläche erzielt.

Einfaches Hinzufügen einer leicht zugänglichen Schutzschaltung

Mit unseren Befestigungsklammern, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metallmaterial erhältlich sind, können Sie auf einfache Weise eine leicht zugängliche Schutzschaltung in Nutzfahrzeuge und zugehörige Ausrüstung einbauen.

 


SEHEN SIE SICH EINE DER ZAHLREICHEN PRODUKTKOMBINATIONEN NÄHER AN, AUS DENEN SICH EINE BAUGRUPPE ZUSAMMENSETZT:

Anwendungsbereiche:

  • Schutz von Schaltkreisen und Komponenten
  • Elektromotoren
  • Kompressoren
  • Beleuchtung
  • Elektrische Pumpen

Für Anwendungsbereiche mit starker Vibrationsbelastung, die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Schutzschaltungen erfordern, zum Beispiel in LKWs und Bussen, Nutz-, Bau- und Spezialfahrzeugen sowie in der Schifffahrt.

Wichtige Vorteile:

  • Schnelles und Einfaches Hinzufügen von abgedichteten Sicherungen in beliebigen Anwendungen
  • Mehrere Montageoptionen mit sofort verfügbaren Befestigungsklammern
  • Für Mini-Sicherungen nach Industriestandard geeignet
  • Leistungsstarkes AMP MCP-Kontaktsystem für bewährte Zuverlässigkeit
Sicherungen nach Industriestandard
Für Mini-Sicherungen nach Industriestandard geeignet
Befestigungsklammern
Sofort verfügbare Optionen für Befestigungsklammern

Kontaktsystem:

AMP MCP Kontakte von 2,8 mm erzeugen mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ATM-Mini-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz der Sicherung zu gewährleisten. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für eine redundante und robuste Abdichtung von Leitung und Kunststoffgehäuse.

Sicherungshalter
CAT-D487-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Material Andere
  • Farbe Andere
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Nein
CAT-AM7801-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Material PA
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
CAT-AM7-FRB69 Weitere festverdrahtete Stromverteilunsgssysteme  1
  • Komponententyp Relaishalterung
  • Sicherungstyp Mini ATM-Sicherung
  • Relaistyp 280 Plug-In
  • Sealable Ja
  • Anzahl an Sicherungen (max.) 2
  • Anzahl an Relais (max.) 0
  • Anzahl von Positionen 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Sekundärverriegelung Nein
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
CAT-AM705-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Sealable Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Aluminium
  • Insulated No
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Dichtungstyp Einzelleiterdichtung
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 8
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Passende Stiftdicke .4
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • Drahtgrössen Suche 6
  • Drahtgrössen Suche .2
  • Tab Length 27.5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.9 – 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmenge 4000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
828922-1 Dichtungen und Blindstopfen
  • Dichtungstyp Kontaktkammer-Abdeckstecker
  • Material Silikon
  • Farbe Naturbelassen
  • Durchmesser der Kontaktkammer 5.2
  • Kabelisolationsdurchmesser 6.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 50
  • Schmiermittelgehalt Nein
828905-1 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Weiss
  • Durchmesser der Kontaktkammer 5.2
  • Kabelisolationsdurchmesser 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 50
  • Schmiermittelgehalt Ja
1443998-1 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material PA66
  • Farbe Naturbelassen
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Nein
2066502-1 Zubehör für festverdrahtete Stromverteilunsgssysteme  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Sealable Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
2066502-3 Zubehör für festverdrahtete Stromverteilunsgssysteme  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Sealable Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
282536-1 Dichtungen und Blindstopfen
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Grau
  • Durchmesser der Kontaktkammer 5
  • Kabelisolationsdurchmesser 2.7 – 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 50
  • Schmiermittelgehalt Ja