HDMI-Steckverbinder

HDMI-Steckverbinder

Hochgeschwindigkeit an Bord: Die HDMI-Steckverbinder von TE bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Fahrzeug und erfüllen die beim Einsatz im Pkw gestellten Anforderungen.

Unterwegs auf der Datenautobahn. Die HDMI-Steckverbinder von TE sind für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung konzipiert und erfüllen die für den Einsatz im Kraftfahrzeug geltenden Standards und Anforderungen. Das kompakte Design der Steckverbinder sorgt für eine bessere Vibrations- und Schlagfestigkeit als bei anderen HDMI-Steckverbindern im Verbrauchersegment. Die Typ E-Steckverbinder sind durch vollständige Abschirmung EMV-optimiert. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphone-Anschlüssen im Fahrzeug sind die HDMI-Steckverbinder Typ E die ideale Lösung zur Anbindung von Smartphone-Videostreams. Die Steckverbinder sind Ver. 1.4a-kompatibel und eignen sich für die Smartphone-Anbindung, Anschlüsse im Fond, Blu-Ray-Videostreams sowie Geräteanschlüsse für die Fahrzeuginsassen.

Anwendungen

  • Smartphone-Anschluss
  • Anschlüsse im Fond
  • Blu-Ray-Videostreams
  • Geräteanschlüsse für die Insassen

Merkmale

  • Kompatibel zur HDMI-Spezifikation Ver. 1.4a
  • Komplett geschirmt
  • Kompakte Größe, Anschlussleiste für Reflow-Löten geeignet
  • Typ A-/Typ E-Kabelbaum erhältlich
HDMI-Steckverbinder

HDMI-Steckverbinder

Hochgeschwindigkeit an Bord: Die HDMI-Steckverbinder von TE bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Fahrzeug und erfüllen die beim Einsatz im Pkw gestellten Anforderungen.

Unterwegs auf der Datenautobahn. Die HDMI-Steckverbinder von TE sind für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung konzipiert und erfüllen die für den Einsatz im Kraftfahrzeug geltenden Standards und Anforderungen. Das kompakte Design der Steckverbinder sorgt für eine bessere Vibrations- und Schlagfestigkeit als bei anderen HDMI-Steckverbindern im Verbrauchersegment. Die Typ E-Steckverbinder sind durch vollständige Abschirmung EMV-optimiert. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphone-Anschlüssen im Fahrzeug sind die HDMI-Steckverbinder Typ E die ideale Lösung zur Anbindung von Smartphone-Videostreams. Die Steckverbinder sind Ver. 1.4a-kompatibel und eignen sich für die Smartphone-Anbindung, Anschlüsse im Fond, Blu-Ray-Videostreams sowie Geräteanschlüsse für die Fahrzeuginsassen.

Anwendungen

  • Smartphone-Anschluss
  • Anschlüsse im Fond
  • Blu-Ray-Videostreams
  • Geräteanschlüsse für die Insassen

Merkmale

  • Kompatibel zur HDMI-Spezifikation Ver. 1.4a
  • Komplett geschirmt
  • Kompakte Größe, Anschlussleiste für Reflow-Löten geeignet
  • Typ A-/Typ E-Kabelbaum erhältlich