Ankündigung eines neuen TE-Produkts: Erweiterung der DEUTSCH DT-Serie – DT Detector

DT Detector

DT Detector

Eine leuchtendes Beispiel für innovative Diagnose Der neue transparente Steckverbinder von TE Connectivity – eine Erweiterung der bewährten DEUTSCH DT-Steckverbinderserie – ist mit einer voll integrierten LED ausgestattet, um die Fehlersuche zu erleichtern und Verbindungen in Bereichen mit eingeschränktem Zugang oder Sichtbehinderungen zu ermöglichen.

October 26, 2015

Der neue Detector-Steckverbinder von TE Connectivity bietet eine visuelle Bestätigung der Stromversorgung, indem er ein spezielles Leuchten erzeugt. So wird die Fehlersuche erleichtert. Der 2-Wege-Stecker verfügt über ein transparentes Gehäuse sowie ein Keilschloss mit einer integrierten LED mit wahlweise 12 oder 24 Volt. Der DT Detector ist umgebungsfest abgedichtet und für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert. 

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in verschiedenen Bereichen: Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich unter extrem anspruchsvollen Bedingungen bewährt haben. So helfen wir, unsere Welt zuverlässiger, sauberer, intelligenter und vernetzter zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.

DEUTSCH, Detector, TE Connectivity, TE, TE Connectivity (Logo) sind Marken.