Hochdichte Hebel-Verbindung
Unsere DEUTSCH STRIKE Steckverbinder besitzen ein Verriegelungshebelsystem und sind für Anwendungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt. DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind in zwei Gehäusegrößen verfügbar. Diese Steckverbinder sind mit 32 und 64 Kontakt-kammern verfügbar, die für DEUTSCH Kontakte der Größen 16 und 20 geeignet sind.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DEUTSCH STRIKE Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 32 und 64 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
- Einsteckhebel
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.
14-22
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein STRIKE Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. STRIKE Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für STRIKE Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich STRIKE Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. STRIKE Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des STRIKE Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. STRIKE Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH STRIKE STECKVERBINDERN