Produkte (8)
CAT-D48-T618 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material Andere
  • Farbe Andere
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Nein
CAT-D489-J562 Weiteres Zubehör  1
  • Material Andere
  • Farbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D48-ST273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Sealable Ja
  • Drahttyp Kupfer
  • Dichtungstyp Familiendichtung
  • Crimptyp O-Crimp
  • Typischer Nennstrom 100
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Pin
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Nickel (Ni)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size .5
  • Drahtgrössen Suche 4
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein
Übersicht
DEUTSCH Jiffy Splices

Schnelle und einfache Reparaturen

Jiffy Splices bieten eine einzigartige Lösung für Einzelkontakte, die zum Schutz von Steckverbindungen vor Schmutz, Staub und Wasser ent-wickelt wurde (bis zu einer Tiefe von 90 cm). Sie werden in rauen Um-gebungen eingesetzt, wie z. B. in der Bau-, Bergbau-, Schifffahrts- und Agrarindustrie. Sie sind einfach zu installieren und sind für die Vor-Ort-Reparatur von elektrischen Verbindungen geeignet.

Sie bestehen aus demselben hochwertigen Silikon-Elastomer wie die Dichtungen und Kabeldurchführungen unserer DEUTSCH Industriesteckverbinder. Sie zeichnen sich durch ein Kontakthaltesystem aus, das die Verbindung zweier Kontakte in einer umgebungsfest abgedichteten Einheit sichert.

 

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH Jiffy Splices
  • 12‑20 AWG (3,31‑0,52 mm2)
  • 1 Kontaktkammer, in zwei Größen erhältlich
  • In Reihe geschaltet
  • Zylindrisches Gehäuse aus Silikon-Elastomer

 

Der JS-12-00 ist mit DEUTSCH Kontakten der Größe 12 (25 A) kompatibel und verwendet Drähte der Stärke 12 bis 14 AWG.

Der JS-16-00 ist für Drähte der Stärke 14 bis 20 AWG geeignet und mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 (13 A) kompatibel.

Jiffy Splices in zwei Größen
Jiffy Splices sind in zwei Größen erhältlich.
Jiffy Splice – Schnittbild
Im Inneren der Jiffy Splices befindet sich ein Kontakthaltesystem.
  1. DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder von TE (Detusch)

Anleitungsvideo für DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder von TE (einschließlich DTHD, DTSK und DEUTSCH Jiffy Splices)

Literatur
DEUTSCH Jiffy Splices

Schnelle und einfache Reparaturen

Jiffy Splices bieten eine einzigartige Lösung für Einzelkontakte, die zum Schutz von Steckverbindungen vor Schmutz, Staub und Wasser ent-wickelt wurde (bis zu einer Tiefe von 90 cm). Sie werden in rauen Um-gebungen eingesetzt, wie z. B. in der Bau-, Bergbau-, Schifffahrts- und Agrarindustrie. Sie sind einfach zu installieren und sind für die Vor-Ort-Reparatur von elektrischen Verbindungen geeignet.

Sie bestehen aus demselben hochwertigen Silikon-Elastomer wie die Dichtungen und Kabeldurchführungen unserer DEUTSCH Industriesteckverbinder. Sie zeichnen sich durch ein Kontakthaltesystem aus, das die Verbindung zweier Kontakte in einer umgebungsfest abgedichteten Einheit sichert.

 

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH Jiffy Splices
  • 12‑20 AWG (3,31‑0,52 mm2)
  • 1 Kontaktkammer, in zwei Größen erhältlich
  • In Reihe geschaltet
  • Zylindrisches Gehäuse aus Silikon-Elastomer

 

Der JS-12-00 ist mit DEUTSCH Kontakten der Größe 12 (25 A) kompatibel und verwendet Drähte der Stärke 12 bis 14 AWG.

Der JS-16-00 ist für Drähte der Stärke 14 bis 20 AWG geeignet und mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 (13 A) kompatibel.

Jiffy Splices in zwei Größen
Jiffy Splices sind in zwei Größen erhältlich.
Jiffy Splice – Schnittbild
Im Inneren der Jiffy Splices befindet sich ein Kontakthaltesystem.
  1. DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder von TE (Detusch)

Anleitungsvideo für DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder von TE (einschließlich DTHD, DTSK und DEUTSCH Jiffy Splices)

CAT-D48-T618 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material Andere
  • Farbe Andere
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Nein
CAT-D489-J562 Weiteres Zubehör  1
  • Material Andere
  • Farbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-D48-ST273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Sealable Ja
  • Drahttyp Kupfer
  • Dichtungstyp Familiendichtung
  • Crimptyp O-Crimp
  • Typischer Nennstrom 100
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Pin
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Nickel (Ni)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 10 – 8
  • Wire Size .5
  • Drahtgrössen Suche 4
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein